JAJSW78A February   2025  – June 2025 HDC3120

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイスの起動
      2. 7.3.2 デバイスのイネーブルとディスエーブル
      3. 7.3.3 信号出力の変換
        1. 7.3.3.1 相対湿度 (RH%) 測定
        2. 7.3.3.2 温度測定
      4. 7.3.4 NISTトレーサビリティと一意のID
      5. 7.3.5 出力短絡保護機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 オンチップ ヒーター
        1. 7.4.1.1 動作原理
          1. 7.4.1.1.1 ヒータの設定例
        2. 7.4.1.2 ヒータの電気的動作
        3. 7.4.1.3 ヒータ温度上昇
        4. 7.4.1.4 ヒーター使用上のガイドライン
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 再水和に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
    6. 8.6 保存および PCB アセンブリ
      1. 8.6.1 保管と取り扱い
      2. 8.6.2 製品の保管
      3. 8.6.3 PCB アセンブリ フロー
      4. 8.6.4 再加工の検討
      5. 8.6.5 化学物質や蒸気に対する感受性
      6. 8.6.6 高温・高湿度条件への曝露
      7. 8.6.7 センサ性能の回復:焼成および再水和手順
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

高温・高湿度条件への曝露

極端な (上限または下限) 相対湿度や温度での長時間の動作により、RH 出力が一時的に変化する可能性があります。極端な湿度および温度の両方で推奨動作条件の範囲外に長時間曝露すると、一時的または永続的にRH出力をオフセットする可能性があります。

推奨湿度動作範囲は、–20°C ~ 80°Cの範囲にわたって 0 ~ 100% RH (結露なし) です。これらの範囲を超えて動作したり、これらの範囲内の特定の極端な場合 (たとえば、80°C の 85% RH) で長時間の動作を続けると、以下のようになることがあります。

  • 段階的なRHオフセット:100% RH (相対湿度) 付近の長時間の曝露では、測定値が一時的に変化

  • 遅い回復:通常の環境条件に戻ると、通常は数時間または数日にわたってオフセットが解消されます。

  • 永続的な効果:繰り返しまたは重度の曝露を行うと、元に戻せないドリフトが生じる可能性があります。