表 7-1 に、図 7-1 のアプリケーション例のパラメータ一覧を示します。
表 7-1 設計要件
| パラメータ |
値 |
| AC ライン電圧 |
230VRMS ±10%、50Hz |
| ハイサイド電源電圧 |
3V~27V |
| ローサイド電源電圧 |
3.3V または 5V |
| INP での最大入力電圧 |
±1V |
| INP での最小電圧スイング |
±100mV |
| ユニット抵抗あたりの最大動作電圧 (R5) |
75V |
| シャント抵抗 R5 を流れる最大電流 |
±150μA |
| 150μA で D1A、D1B の順方向バイアス電圧 |
200mV~500mV |
| 逆バイアスのダイオード容量 |
<3pF |