AMC23C10-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain, Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.23 CMTI (min) (kV/µs) 75 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Number of channels 1 Output type Open-drain, Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.23 CMTI (min) (kV/µs) 75 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • トリップ スレッショルドの誤差:±6mV (最大値)
  • オープン ドレインおよびプッシュプル出力
  • 伝搬遅延:230 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:
    • オープン ドレイン出力:75V/ns (最小値)
    • プッシュプル出力:100V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • トリップ スレッショルドの誤差:±6mV (最大値)
  • オープン ドレインおよびプッシュプル出力
  • 伝搬遅延:230 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:
    • オープン ドレイン出力:75V/ns (最小値)
    • プッシュプル出力:100V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃

AMC23C10-Q1 は、応答時間が短い高精度絶縁型コンパレータです。このデバイスは、低電圧回路から電気的に絶縁された高電圧信号をゼロ交差検出するために特に設計されています。そのオープン ドレインおよびプッシュプル出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。この絶縁膜は、VDE V 0884-17 および UL1577 に準拠し、5kVRMS までの強化ガルバニック絶縁体に認定されています。また、この絶縁膜は最大 1kVRMS の動作電圧にも対応しています。

このデバイスはオープン ドレインおよびプッシュプル出力を備え、伝搬遅延は 320ns 未満です。内蔵の低ドロップアウト (LDO) レギュレータは、高電圧側で 3V ~ 27V の動作電圧範囲に対応します。このため、コンパレータに対してさまざまな電源から電力を供給できます。ローサイドの動作電圧範囲は 2.7V~5.5V です。

AMC23C10-Q1 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

AMC23C10-Q1 は、応答時間が短い高精度絶縁型コンパレータです。このデバイスは、低電圧回路から電気的に絶縁された高電圧信号をゼロ交差検出するために特に設計されています。そのオープン ドレインおよびプッシュプル出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。この絶縁膜は、VDE V 0884-17 および UL1577 に準拠し、5kVRMS までの強化ガルバニック絶縁体に認定されています。また、この絶縁膜は最大 1kVRMS の動作電圧にも対応しています。

このデバイスはオープン ドレインおよびプッシュプル出力を備え、伝搬遅延は 320ns 未満です。内蔵の低ドロップアウト (LDO) レギュレータは、高電圧側で 3V ~ 27V の動作電圧範囲に対応します。このため、コンパレータに対してさまざまな電源から電力を供給できます。ローサイドの動作電圧範囲は 2.7V~5.5V です。

AMC23C10-Q1 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC23C10-Q1 車載用、デュアル出力、高速応答、強化絶縁型コンパレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC23C10EVM — AMC23C10 高速応答、強化絶縁型差動コンパレータの評価基板

AMC23C10 評価基板 (EVM) は、短い応答時間とゼロ交差検出を特長とする絶縁型差動コンパレータである AMC23C10 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ