JAJSW80 February   2025 AMC23C10-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様 (強化絶縁)
    7. 5.7  安全性関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 タイミング図
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 絶縁チャネルの信号伝送
      3. 6.3.3 デジタル出力
      4. 6.3.4 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      5. 6.3.5 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 電圧のゼロクロス検出
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作

ブラウンアウトとは、仕様で規定された動作電圧範囲よりも VDD1 電源電圧が低下したが、そのデバイスは機能し続けている状態を指します。電源喪失とは、そのデバイスが機能を停止するレベルを VDD1 電源電圧が下回った状態を指します。その持続時間と電圧レベルに応じて、ブラウンアウト状態はそのデバイスの出力で観測される可能性があります。電源喪失状態は、絶縁型コンパレータの出力で常に通知されます。

図 6-9~図 6-11 に、代表的なブラウンアウトおよび電源喪失シナリオを示します。

図 6-9 では、VDD1 は低電圧検出閾値電圧 (VDD1UV) 未満に低下しますが、1 次側フォルト検出遅延時間 (tHS,FLT) が経過する前に復帰しています。ブラウンアウト イベントは、コンパレータのには影響しません。

図 6-10 では、1 次側フォルト検出の遅延時間 (tHS,FLT) より長い間、VDD1 が低電圧検出閾値電圧 (VDD1UV) を下回っています。このブラウンアウト状態はフォルトとして検出され、tHS,FLT に等しい遅延の後、OUT1 は LOW に駆動され、OUT2 は HIGH に駆動されます。VDD1UV 閾値電圧より高い電圧に VDD1 が回復するとすぐに、本デバイスは通常動作に復帰します。

AMC23C10-Q1 VDD1 の短いブラウンアウト イベントに対する出力応答図 6-9 VDD1 の短いブラウンアウト イベントに対する出力応答
AMC23C10-Q1 VDD1 の長いブラウンアウト イベントに対する出力応答図 6-10 VDD1 の長いブラウンアウト イベントに対する出力応答

図 6-11 では、VDD1 がパワーオン リセット (POR) 閾値電圧 (VDD1POR) 未満に低下しています。この電源喪失状態はフォルトとして検出され、tHS,FLT に等しい遅延の後、OUT1 は LOW に駆動され、OUT2 は HIGH に駆動されます。VDD1UV 閾値電圧より高い電圧に VDD1 が回復すると、tHS,STA + tHS,BLK に等しい遅延の後、本デバイスは通常動作に復帰します。

AMC23C10-Q1 VDD1 の電源喪失イベントに対する出力応答図 6-11 VDD1 の電源喪失イベントに対する出力応答