JAJSW83B February   2025  – August 2026 TPS561300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数 PWM 制御
      2. 6.3.2  パルス周波数モード
      3. 6.3.3  エラー アンプ
      4. 6.3.4  スロープ補償と出力電流
      5. 6.3.5  イネーブルと低電圧誤動作防止の調整
      6. 6.3.6  プリバイアス出力への安全なスタートアップ
      7. 6.3.7  基準電圧
      8. 6.3.8  出力電圧調整
      9. 6.3.9  内部ソフト スタート
      10. 6.3.10 ブートストラップ電圧 (BOOT)
      11. 6.3.11 過電流保護
        1. 6.3.11.1 ハイサイド MOSFET の過電流保護
        2. 6.3.11.2 ローサイド MOSFET の過電流保護
      12. 6.3.12 スペクトラム拡散
      13. 6.3.13 出力過電圧保護 (OVP)
      14. 6.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 Eco モード動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 TPS561300 5V ~ 30V 入力、5V 出力コンバータ
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 入力コンデンサの選択
        2. 7.2.3.2 ブートストラップ コンデンサの選定
        3. 7.2.3.3 出力電圧の設定ポイント
        4. 7.2.3.4 低電圧誤動作防止設定点
        5. 7.2.3.5 インダクタの選択
        6. 7.2.3.6 出力コンデンサの選択
        7. 7.2.3.7 フィードフォワード コンデンサ
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

特に記述のない限り、動作時接合部温度の推奨範囲である –40°C ~ +150°C にわたります(1)
最小値最大値単位
入力電圧範囲、VIVIN-0.332V
EN-0.37V
FB-0.37V
出力電圧範囲、VOBOOT SW 間-0.37V
SW-0.332V
SW (20ns の過渡)-532V
動作時の接合部温度(2)、TJ-40150°C
保管温度範囲、Tstg-65150°C
「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件下においても、本デバイスが正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
接合部温度が 150℃ を超える動作は可能ですが、デバイスの寿命が短くなります。