JAJSW83B February 2025 – August 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| BOOT | 6 | P | ハイサイド NFET ゲート駆動回路に電源を入力。BOOT ピンと SW ピンの間に高品質 0.1μF コンデンサを接続します。 |
| EN | 5 | A | このピンはイネーブル ピンです。EN ピンをフローティングにして有効にします。高精度イネーブル入力により、外部抵抗分割器による UVLO の調整が可能になります。 |
| FB | 4 | A | コンバータの帰還入力。帰還抵抗分圧回路を使用して出力電圧に接続します。動作中は、この端子をグランドに短絡しないでください。 |
| GND | 1 | G | グランド ピン。ローサイド パワー NFET のソース端子、およびコントローラ回路用のグランド端子。高感度 VFB は、この GND にシングルポイント接続します。CIN へのパスは、できる限り短くしてください。 |
| SW | 2 | P | ハイサイドNFETおよびローサイドNFET用のスイッチ ノード接続。 |
| VIN | 3 | P | 入力電源電圧ピン。ハイサイド パワーNFETのドレイン端子。入力電源および入力バイパス コンデンサ CIN に接続します。入力バイパスコンデンサは、このピンおよびGNDに直接接続する必要があります。 |