JAJSW90A March   2025  – December 2025 TPS65214

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  システム制御スレッショルド
    6. 6.6  BUCK1、BUCK2、BUCK3 コンバータ
    7. 6.7  汎用 LDO (LDO1、LDO2)
    8. 6.8  GPIO とマルチファンクション ピン(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO/nWAKEUP、GPIO/VSEL、MODE/STBY)
    9. 6.9  電圧と温度の監視
    10. 6.10 I2C インターフェイス
    11. 6.11 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  パワーアップ シーケンシング
      2. 7.3.2  パワーダウン シーケンス
      3. 7.3.3  プッシュ ボタンおよびイネーブル入力(EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  I2C コマンドによるオフ要求
      5. 7.3.5  最初の電源検出(FSD)
      6. 7.3.6  入力電圧 自動パワーアップ時のスルーレート
      7. 7.3.7  降圧コンバータ(Buck1、Buck2、Buck3)
      8. 7.3.8  リニア レギュレータ(LDO1 および LDO2)
      9. 7.3.9  SoC へのリセット(nRSTOUT)
      10. 7.3.10 割り込みピン(nINT)
      11. 7.3.11 PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)
      12. 7.3.12 汎用入出力および電圧選択ピン(GPIO/VSEL)
      13. 7.3.13 汎用出力と nWAKEUP(GPO/nWAKEUP)
      14. 7.3.14 I2C コマンドによるリセット要求
      15. 7.3.15 レジスタ アクセス制御
      16. 7.3.16 I2C 互換インターフェイス
        1. 7.3.16.1 データの有効性
        2. 7.3.16.2 START 条件と STOP 条件
        3. 7.3.16.3 データの転送
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モード
        1. 7.4.1.1 OFF 状態
        2. 7.4.1.2 初期化状態
        3. 7.4.1.3 アクティブ状態
        4. 7.4.1.4 STBY 状態
        5. 7.4.1.5 SLEEP 状態
        6.       49
        7. 7.4.1.6 フォルト処理
  9. 8 ユーザー レジスタ
    1. 8.1 デバイスのレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーションの例
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 アプリケーション曲線
        2. 9.2.3.2 Buck1、Buck2、Buck3 の設計手順
        3. 9.2.3.3 LDO1 と LDO2 の設計手順
        4. 9.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 9.2.3.5 デジタル信号設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的なアプリケーションの例

この例では、単一の TPS65214 PMIC を使用して汎用プロセッサに電力を供給しています。この電源供給ネットワーク(PDN)は、BUCK と LDO への 3.3V 入力電源を示しています。Buck1 は最高電流特性を持つレギュレータであるため、プロセッサの CORE レールに電力を供給するように割り当てられました。Buck3 は、アプリケーション DRAM の VDDQ に電力を供給するために割り当てられます。GPIO として構成された GPIO/VSEL マルチファンクションピンは、3.3V を供給する個別の電源スイッチをシーケンス処理します。Buck2 はシステムに 1.8V の IO 電圧を供給し、WiFi デバイスなどの周辺装置の電流要件をサポートします。低ノイズ LDO1 は SoC のアナログ電源を供給し、LDO2 は周辺装置レール に 2.5V 電圧を供給します。

TPS65214 パワー マップの例図 9-1 パワー マップの例