TPS65214
- 3 つの降圧コンバータ (最大 2.3MHz のスイッチング周波数):
- 3 つの VIN:2.5V ~ 5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V ~ 3.4V
- 2 台のリニア レギュレータ:
- 1 つの VIN:1.4V ~ 5.5V、IOUT:300mA、VOUT:0.6V ~ 3.3V(ロード スイッチとして構成可能)
- 1 つの VIN:1.4V ~ 5.5V、IOUT:500mA、VOUT:0.6V ~ 3.3V(ロード スイッチとして構成可能)
- 3 台の降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
- 低 IQ/PFM、PWM モード(擬似固定 周波数)
- 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
- I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
- マルチファンクション ピン 3 本
- ワンタイム プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)
TPS65214 は、携帯機器および据置型機器 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワーマネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、 -40°C ~ +105°Cの周囲温度範囲で特性が規定済みのため、多様な 産業用 用途に最適な PMIC です。このデバイスには、3 台の同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 2 台のリニア レギュレータが搭載されています。
DC/DC コンバータは、3 × 2A 電源で供給可能です。コンバータには、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。
1 台の LDO は 300mA の最大出力電流を、もう 1 台の LDO は最大 500mA をサポートしています。どちらの LDO も 0.6V ~ 3.3V の調整出力電圧範囲を持つか、負荷スイッチ モードで動作できます。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65214 パワーマネジメント IC、3 つの BUCK と 2 つの LDO 搭載、産業用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/12/19 |
| * | ユーザー・ガイド | TPS6521406 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2026/11/03 | ||
| * | ユーザー・ガイド | TPS6521402 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2026/03/05 | ||
| * | ユーザー・ガイド | TPS6521401 Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/12/08 | ||
| * | ユーザー・ガイド | TPS6521431 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025/03/27 | ||
| * | ユーザー・ガイド | TPS6521403 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025/03/03 | ||
| ユーザー・ガイド | TPS6521405 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/16 | ||
| アプリケーション・ノート | AM62Lx の電源実装 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/10 | |
| 証明書 | TPS65214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/19 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDS62LEVM — AM62L 評価基板
TPS65214EVM — TPS65214 評価基板
TPS65214EVM-SKT — TPS65214 の評価基板
TPS65214EVM-SKT は、TPS65214 電源管理 IC (PMIC) を評価するためのセットアップを迅速に実施し、PMIC (パワー マネージメント IC) との組み合わせでレジスタ レベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板は、ヘッダやジャンパを使用して設定を変更できる構成になっています。また、USBC® ポートを備えており、オンボードの MSP432™ を介したデバイスとの通信や、USB→I2C アダプタを使用した接続が簡単に行えます。
BEAGL-BONE-GRN-ECO — Seeed Studio BeagleBone®Green eco の評価基板
EZURI-3P-CARBONAM62L — CarbonAM62L OSM-SF ファミリーは、テキサス インスツルメンツの AM62L プロセッサ ファミリ、TI の TPS652194 PMIC、Ezurio の Sona™ TI35
CarbonAM62L OSM-SF ファミリーは、テキサス インスツルメンツの AM62L プロセッサ ファミリ、TPS652194 PMIC、Ezurio の Sona™ TI351 Wi-Fi 6 および Bluetooth ワイヤレス モジュール、LPDDR4 RAM、eMMC ストレージを搭載しています。
スケーラブルな性能を実現するように設計された CarbonAM62L は、デュアルコア Cortex-A53 サブシステムに、豊富なディスプレイサポートや、USB やギガビットイーサネットなどの高速接続オプションを組み合わせています。オプションの Sona ワイヤレス (...)
TPS65214-GUI — TPS65214 Graphical User Interface
TIDA-010973 — マルチプロトコル アプリケーション向け、100Mbps 産業用イーサネット通信モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、マルチプロトコル 100Mbps 産業用イーサネットノードの開発を迅速化します。このデザインにより、エンジニアは統合型産業用通信サブシステム (ICSS) を使用して、AM261x 上で EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP、Modbus®Transmission Control Protocol (TCP) の迅速なプロトタイプ製作と導入が可能になります。このアプローチは、ハードウェア回転を削減し、クロックと電力を簡素化し、確定的で時間同期型のファクトリ オートメーション性能を実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| — (—) | — | |
| WQFN-HR (VAF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。