JAJSWB2A March 2025 – December 2025 DRV8001-Q1
PRODUCTION DATA
ヒータ ドライバ VDS 過電流コンパレータの両端の電圧が 、VDS_LVL_HEAT を超えた状態が、tDS_HEAT_DG 時間より長く続くと、ヒータ過電流状態が検出されます。電圧スレッショルドとグリッチ除去時間は、 HEAT_CNFGレジスタの設定により調整できます。
| HEAT_VDS_LVL | VDS電圧レベル |
|---|---|
| 0000b | 0.06V |
| 0001b | 0.08V |
| 0010b | 0.10V |
| 0011b | 0.12V |
| 0100b | 0.14V |
| 0101b | 0.16V |
| 0110b | 0.18V |
| 0111b | 0.2V |
| 1000b | 0.24V |
| 1001b | 0.28V |
| 1010b | 0.32V |
| 1011b | 0.36V |
| 1100b | 0.4V |
| 1101b | 0.44V |
| 1110b | 0.56V |
| 1111b | 1V |
| HEAT_VDS_DG | 時間 |
|---|---|
| 00b | 1μs |
| 01b | 2μs |
| 10b | 4μs |
| 11b | 8μs |
ヒータ MOSFET VDSモニタ ブランキング期間もあり、レジスタHEAT_CNFG 内のビット HEAT_VDS_BLKで設定されます。4 つのブランキング時間の選択肢があります。
| HEAT_VDS_BLK | 時間 |
|---|---|
| 00b | 4μs |
| 01b | 8μs |
| 10b | 16μs |
| 11b | 32μs |
ヒータ過電流モニターは、HEAT_VDS_MODE レジスタ設定により設定された 4 つの異なるモードで応答し、回復することができます。