JAJSWB2A March   2025  – December 2025 DRV8001-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載機器)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (RHA パッケージ)
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 外付け部品
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 ヒータ MOSFET ドライバ
        1. 7.4.1.1 ヒータ MOSFET ドライバ制御
        2. 7.4.1.2 ヒータ MOSFET ドライバの保護
          1. 7.4.1.2.1 ヒータ SH_HS 内部ダイオード
          2. 7.4.1.2.2 ヒータ MOSFET VDS 過電流保護 (HEAT_VDS)
          3. 7.4.1.2.3 ヒータ MOSFET 開放負荷検出
      2. 7.4.2 ハイサイド ドライバ
        1. 7.4.2.1 ハイサイド ドライバ制御
          1. 7.4.2.1.1 ハイサイド ドライバ PWM ジェネレータ
          2. 7.4.2.1.2 定電流モード
          3. 7.4.2.1.3 OUTx HS ITRIP 動作
          4. 7.4.2.1.4 ハイサイド - パラレル出力
        2. 7.4.2.2 ハイサイド ドライバ保護回路
          1. 7.4.2.2.1 ハイサイド ドライバの内部ダイオード
          2. 7.4.2.2.2 ハイサイド ドライバの短絡保護回路
          3. 7.4.2.2.3 ハイサイド ドライバの過電流保護
          4. 7.4.2.2.4 ハイサイド ドライバの開放負荷検出
      3. 7.4.3 エレクトロクロミック ガラス ドライバ
        1. 7.4.3.1 エレクトロクロミック ドライバ制御
        2. 7.4.3.2 エレクトロクロミック ドライバ保護
      4. 7.4.4 ハーフ ブリッジ ドライバ
        1. 7.4.4.1 ハーフブリッジ制御
        2. 7.4.4.2 OUT1 および OUT2 ハイサイド ドライバ モード
        3. 7.4.4.3 ハーフ ブリッジ レジスタ コントロール
        4. 7.4.4.4 ハーフ ブリッジ ITRIP レギュレーション
        5. 7.4.4.5 ハーフブリッジの保護と診断
          1. 7.4.4.5.1 ハーフブリッジ オフ状態診断(OLP)
          2. 7.4.4.5.2 ハーフ ブリッジ開放負荷検出
          3. 7.4.4.5.3 ハーフ ブリッジ過電流保護
      5. 7.4.5 センス出力(IPROPI)
      6. 7.4.6 保護回路
        1. 7.4.6.1 フォルト リセット (CLR_FLT)
        2. 7.4.6.2 DVDD ロジック電源パワーオン リセット (DVDD_POR)
        3. 7.4.6.3 PVDD 電源低電圧監視 (PVDD_UV)
        4. 7.4.6.4 PVDD 電源過電圧監視 (PVDD_OV)
        5. 7.4.6.5 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (VCP_UV)
        6. 7.4.6.6 サーマル クラスタ
        7. 7.4.6.7 ウォッチドッグ タイマ
        8. 7.4.6.8 障害検出と応答の概略表
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
      2. 7.5.2 SPI フォーマット
      3. 7.5.3 タイミング図
  9. 8  DRV8001-Q1 レジスタ マップ
    1. 8.1 DRV8000-Q1_STATUS レジスタ
    2. 8.2 DRV8000-Q1_CNFG レジスタ
    3. 8.3 DRV8000-Q1_CTRL レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
    3. 9.3 初期設定
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 バルク容量の決定
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
ハーフブリッジ オフ状態診断(OLP)

ユーザーは、ハーフブリッジが無効になっている間、レジスタHB_OUT_CNFGxでハーフブリッジがディセーブルされているときに、オフ状態診断を使用して、ペアのハーフブリッジのインピーダンスを判断できます。この診断により、次の故障状態をパッシブに検出することが可能です:

  • VM または GND への出力短絡 < 1000Ω
  • ハイサイド負荷用に開放負荷 (最小 ROPEN_HB)、VM = 13.5V
    表 7-31 オフ状態の開放負荷スレッショルド
    デバイス 最小 ROPEN_HB
    DRV8000-Q1 35 Ω
    DRV8000E-Q1 320 Ω
    DRV8001-Q1 320 Ω
    DRV8002-Q1 35 Ω

注: この診断では、負荷の短絡を検出することはできません。しかし、出力がアクティブに駆動されている際に過電流エラー (OCP) が発生しているにもかかわらず、出力が無効になっている際に OLP 診断がエラーを報告しない場合、ユーザーはこれを論理的に推論することができます。出力がアクティブに駆動されているときに OCP が発生し、出力が無効化されているときに OLP が発生する場合、端子短絡 (選択された出力ノードでの短絡) を意味します。

  • ユーザーは、次の組み合わせを設定できます。
    • OUTx 上の内部プルアップ抵抗 (ROLP_PU)
    • OUTx 上の内部プルダウン抵抗(ROLP_PD)
    • コンパレータの基準電圧レベル
  • この組み合わせは、HB_OL_CNFG1レジスタのHB_OLP_CNFGビットによって決定されます。
  • 診断されるハーフブリッジ ペアは、HB_OL_CNFG1レジスタの HB_OLP_SEL ビットによって決定されます。
  • オフ状態診断コンパレータ出力は、 HB_OLP_STAT ビットを HB_STAT2 レジスタ内で利用可能です。出力はラッチされません。
  • ユーザーはすべての組み合わせを切り替え、出力が安定した後のステータス ビット出力を記録することが期待されます。
  • 入力の組み合わせとステータス レジスタに基づいて、ユーザーは出力にエラーがあるかどうかを判断できます。

DRV8001-Q1 オフ状態 (パッシブ) 診断図 7-14 オフ状態 (パッシブ) 診断

以下の出力、プルダウン / プルアップ、VREF の組み合わせを示します。

表 7-32 オフ状態の出力プルアップ / プルダウンおよび VREF オプション
HB_OLP_CNFG 説明
00b OLP オフ
01b 出力 X プルアップ有効、出力 Y プルダウン有効、出力 Y 選択、VREF Low
10b 出力 x プルアップ有効、出力 Y プルダウン有効、出力 X 選択、VREF High
11b 出力 X プルダウン有効、出力 Y プルアップ有効、出力 Y を選択、VREF Low

故障がないシナリオおよびフォルトのある シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を表 7-33 に示します。診断がアクティブかつ有効になるにはビット OUTx_CNFG をレジスタ HB_OUT_CNFGx において、すべてのハーフブリッジ構成をゼロ (ディスエーブル) にする必要があります。

表 7-33 オフ状態診断制御表
ユーザー入力 OLP の設定 HB_OLP_STAT
HB_OLP_CNFG nSLEEP OUTX OUTY CMP REF 選択された出力 通常 オープン GND 短絡 VM 短絡
01b 1 ROLP_PU ROLP_PD VOLP_REFL OUTY 1b 0b 0b 1b
10b 1 ROLP_PU ROLP_PD VOLP_REFH OUTX 0b 1b 0b 1b
11b 1 ROLP_PD ROLP_PU VOLP_REFL OUTY 1b 1b 0b 1b

以下に、ハーフブリッジのペアのオフ状態の組み合わせと選択値を示します。

注: いずれかのハーフブリッジが有効化されると、すべてのハーフブリッジ OLP ビットは自動的に無効化され、デバイスはオフ状態診断を終了します。

表 7-34 OUTx と OUTy の構成
HB_OLP_SEL OUTX と OUTY ペアが選択されています
0000b 出力なし
0001b OUT1 および OUT2
0010b OUT1 および OUT3
0011b OUT1 および OUT4
0100b OUT1 および OUT5
0101b OUT1 および OUT6
0110b OUT2 および OUT3
0111b OUT2 および OUT4
1000b OUT2 および OUT5
1001b OUT2 および OUT6
1010b OUT3 および OUT4
1011b OUT3 および OUT5
1100b OUT3 および OUT6
1101b OUT4 および OUT5
1110b OUT4 および OUT6
1111b OUT5 および OUT6