JAJSWC4 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
スーパー キャパシタ充電モードでは、TPS61381-Q1 は CC 充電、CV 充電の 2 つのフェーズで構成される電圧制御の充電プロファイルを使用してバッテリを充電します。
バックアップ スーパー キャパシタ電圧がターゲット電圧 (I2C ビットの BUB_CV および BUB_CELLで設定) を下回ると、デバイスは CC 充電フェーズに入ります。このフェーズでは、デバイスは BUB_CC ビットで構成される CC 電流によってスーパー キャパシタを充電します。
スーパー キャパシタがターゲット電圧まで充電された後、TPS61381-Q1 は CV 充電フェーズに入ります。電流が事前設定されたスレッショルドを下回るまで、デバイスは充電電流を減少させてスーパー コンデンサ電圧を調整します。その後、デバイスは充電を終了します。
再充電がディスエーブルに設定されている場合 (I2C ビット BUB_TERにより設定)、EN_CHGR ピンまたは CHGR_EN ビットがトグルされない限り、終了後のデバイスは再充電されません。
再充電がイネーブルに構成されている場合、本デバイスは充電を一時的に停止し、BUB の電圧が VRECHG スレッショルドを下回ると、一時的に再充電されます。