JAJSWC4 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | BUB_TER | CHG_TEM_CURRENT | 予約済み | ||||
| R-00000b | R/W-0b | R/W-0b | R-0b | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
|
[7:3] |
予約済み |
R |
00000b |
予約済み |
|
[2] |
BUB_TER |
R/W |
0 |
充電の完了後、再充電するかどうか。 NiMH バッテリの場合は、間欠充電をイネーブル リチウムイオン、LiFePO4、またはスーパーキャパシタ バッテリの場合、バッテリ電圧が再充電電圧より低いときに再充電を開始します。 0 = 再充電をディスエーブル 1 = 再充電をイネーブル |
|
[1] |
CHG_TEM_CURRENT |
R/W |
0 |
0= 10% * Icc 1= 20% * Icc 注:このビットは、リチウムイオン、LiFePO4、スーパーキャパシタではアクティブです。 |
|
[0] |
予約済み | R | 0 | 予約済み |