JAJSWD3F September 2006 – March 2025 SN65HVD30-EP , SN65HVD33-EP
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 3 | 3.6 | V | |||
| VI または VIC | 任意のバス端子での電圧 (個別または同相モード) | -7(1) | 12 | V | |||
| 1/tUI | 信号速度 | 'HVD30、 'HVD33 | 25 | Mbps | |||
| RL | 差動負荷抵抗 | 54 | 60 | Ω | |||
| VIH | High レベル入力電圧 | D、DE、RE | 2 | VCC | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧 | D、DE、RE | 0 | 0.8 | V | ||
| VID | 差動入力電圧 | -12 | 12 | V | |||
| IOH | High レベル出力電流 | ドライバ | -60 | mA | |||
| レシーバ | -8 | ||||||
| IOL | Low レベル出力電流 | ドライバ | 60 | mA | |||
| レシーバ | 8 | ||||||
| TA | 静止空気中の周囲温度 | -55 | 125(2) | ℃ | |||