JAJSWD3F September 2006 – March 2025 SN65HVD30-EP , SN65HVD33-EP
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧範囲 | -0.3 | 6 | V | ||
| V(A)、V(B)、V(Y)、V(Z) | 任意のバス端子での電圧範囲 | -9 | 14 | V | ||
| V(TRANS) | 100Ω を介した電圧入力の過渡パルス (図 7-12を参照)(A、B、Y、Z)(3) | -50 | 50 | V | ||
| VI | 入力電圧範囲 (D、DE、RE) | -0.5 | 7 | V | ||
| PD(cont) | 連続総許容損失 | 内部で制限(4) | ||||
| IO | 出力電流 (レシーバ出力のみ、R) | 11 | mA | |||
| TJ | 接合部温度 | 165 | ℃ | |||
| Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ | ||