JAJSWD3F September 2006 – March 2025 SN65HVD30-EP , SN65HVD33-EP
PRODUCTION DATA
デバイスの機能モードを、表 8-1 および 表 8-4 に示します。
| 入力 | 出力 | ||
|---|---|---|---|
| D | DE | Y | Z |
| H | H | H | L |
| L | H | L | H |
| X | L またはオープン | Z | Z |
| オープン | H | L | H |
| 差動入力 VID = V(A) – V(B) | イネーブル RE | 出力 R |
|---|---|---|
| VID ≤ –0.2 V | L | L |
| -0.2 V < VID < -0.02 V | L | — |
| -0.02 V ≤ VID | L | H |
| X | H またはオープン | Z |
| 開路 | L | H |
| アイドル回路 | L | H |
| 短絡、V(A) = V(B) | L | H |
| 入力 D | 出力 | |
|---|---|---|
| Y | Z | |
| H | H | L |
| L | L | H |
| オープン | L | H |
| 差動入力 VID = V(A) – V(B) | 出力 R |
|---|---|
| VID ≤ -0.2V | L |
| -0.02 V ≤ VID | H |
| 開路 | H |
| アイドル回路 | H |
| 短絡、V(A) = V(B) | H |
図 8-5 等価な入力および出力回路図| 部品番号 | R1、R2 | R3 |
|---|---|---|
| SN65HVD30、SN65HVD33 | 9kΩ | 45kΩ |