JAJSWD4A March   2025  – October 2025 CDC6C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2  デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3  機能ピン
      4. 8.3.4  クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5  CDC6Cx-Q1 の CISPR25 放射エミッション性能
        1. 8.3.5.1 EMI 低減および低速モード オプション
      6. 8.3.6  温度安定性
      7. 8.3.7  周波数の経時変化
      8. 8.3.8  機械的堅牢性
      9. 8.3.9  ウェッタブル フランク
      10. 8.3.10 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 単一の CDC6Cx-Q1 で複数の負荷を駆動
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 発注用製品型番の内容

CDC6Cx-Q1 の CISPR25 放射エミッション性能

CDC6Cx-Q1 の放射 EMI エミッション性能は、本デバイスがクラス 3 に適合する GPS L1 (1567.42MHz から 1583.42MHz) を除くすべての周波数帯で CISPR-25 クラス 5 に適合します。CDC6Cx-Q1 は、5pF 端子の低速モード 2 用に構成されています。このテストでは、DLY パッケージで 1.8V と 3.3V の25MHz CDC6Cx-Q1 発振器を観察しました。使用されるボードは 50mil のパターン長を備えており、最大 13GHz で動作するアンテナを使用して、CISPR-25 用のプリコンプライアンス EMI チャンバー セットアップでテストされています。詳細については、CDC6Cx-Q1 CISPR25 放射エミッション性能レポート』を参照してください。