CDC6C-Q1
- AEC Q-100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
- 機能安全対応:
- 250kHz ~ 200MHz の周波数範囲をサポートする LVCMOS 出力発振回路
- 電源電圧は 1.8V ~ 3.3V±10% です。
- 超低消費電力1.8V で25MHz のとき標準値 4.57mA、最大値 7.9mA
- 1.8V でのスタンバイ電流の標準値 1.5µA は、バッテリ駆動アプリケーションに有用
- 低ジッタ:FOUT ≧ 10MHz のときジッターは 750fs RMS 未満
- 最小の業界標準ウェッタブル フランク パッケージ:1.60mm × 1.20mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLR)、2.5mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLN)
- 「メカニカル、パッケージ、および注文情報」の汎用ランド パターン フットプリント
- 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現
- 起動時間 3ms 未満
- 他の起動時間については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
- EMI を低減するため、低速の立ち上がりおよび時間と立ち下がり時間のオプションを注文可能
- サポートされている周波数 (MHz):
- 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 他
- 周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。
テキサス インスツルメンツの高精度バルク弾性波 (BAW) マイクロ共振器技術がパッケージに直接統合されているため、低ジッタのクロック回路を実現できます。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様に TI の工場で全面的に設計および製造されています。
CDC6Cx-Q1 デバイスは、共振源として BAW を組み込んだ低ジッタで低消費電力の定周波数発振器です。本デバイスは、特定の周波数および機能ピンに合わせて工場出荷時にプログラム済みです。CDC6Cx-Q1 には周波数制御ロジックと出力周波数分周器が搭載されており、規定された範囲内で任意の周波数を生成できるため、1 つのデバイス ファミリで、あらゆる周波数のニーズに対応可能です。
このデバイスは高性能のクロックを供給し、機械的安定性があり、低消費電力で、柔軟で、小型パッケージのオプションもあり、車載アプリケーションのリファレンス クロックやコア クロックに適しています。
詳細リクエスト
サンプルが入手可能です。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CDC6Cx-Q1 低消費電力、LVCMOS 出力の BAW 発振器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/07 | |
| アプリケーション概要 | 車載インフォテインメント向けの BAW クロッキング設計 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/16 | ||
| アプリケーション・ノート | CDC6C-Q1 CISPR-25 EMI レポート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/07 | |
| アプリケーション・ノート | CDC6Cx(Q1) OPN デコーダ (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/05 | |
| アプリケーション概要 | 車載用フロントカメラシステムにおける BAW ソリューション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/23 | |
| アプリケーション・ノート | 『FPD-Link III および FPD-Link IV SerDes 用クロック選択ガイ ド』 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/08 | |
| アプリケーション概要 | ADAS ドメイン コントローラ BAW クロック アーキテクチャ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/04 | |
| アプリケーション概要 | システム概要:テレマティクス制御ユニット | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/04 | |
| 技術記事 | 水晶を超えて:BAW クロックによる ADAS と IVI の再定義方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/04/15 | |
| 機能安全情報 | CDC6C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025/03/20 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CDC6CEVM — CDC6C 評価基板
TIDA-020093 — 車載フロント レーダー向け、シングルチップのミリ波ストリーミング レーダーのリファレンス デザイン
運転機能の自律性向上により、自動車業界はレーダー値と性能の最適化に移行しています。未加工のレーダー データ ストリーミング トポロジを活用することで、レーダー性能の向上とコスト削減を実現できます。このリファレンス デザインでは、高い角度分解能を持つ 8TX と 8RX のアンテナ素子を搭載した AWR2188 レーダー フロント エンドを採用しています。CPU (中央演算装置) や MSPM0G3519-Q1 コントローラへの未加工データ送信に適した DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ シリアライザとの組み合わせにより、ストリーミング レーダー (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DLR) | 4 | Ultra Librarian |
| VSON (DLF) | 4 | Ultra Librarian |
| VSON (DLY) | 4 | Ultra Librarian |
| VSON (DLN) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。