JAJSWD6 April 2025 TPS388C0-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、2.5V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。TPS388C0x-Q1 の VDD ピンの絶対最大定格は 6V です。入力電圧の電源ノイズに応じて、VDD ピンと GND ピンの間に 0.1µF ~ 1µF のコンデンサを配置するのが優れたアナログ手法といえます。VDD に電力を供給する電源電圧が、最大仕様を超えるような大きな電圧過渡の影響を受けやすい場合は、追加の予防措置を講じる必要があります。詳細については、SNVA849 を参照してください。