JAJSWD6 April   2025 TPS388C0-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
      1. 7.3.1 TPS388C0x-Q1 電源オン
      2. 7.3.2 組み込みセルフ テストと構成の読み込み
        1. 7.3.2.1 BIST 実行に関する注意事項
      3. 7.3.3 一般監視
        1. 7.3.3.1 ACTIVE 監視
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 VDD
      2. 7.4.2 マスカブル割り込み (AMSK)
      3. 7.4.3 MON
      4. 7.4.4 NRST
      5. 7.4.5 NIRQ
      6. 7.4.6 I2C
      7. 7.4.7 パケット エラー チェック(PEC)
      8. 7.4.8 ウィンドウ ウォッチドッグ
      9. 7.4.9 ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
    5. 7.5 レジスタマップ
      1. 7.5.1 レジスタの概要
        1. 7.5.1.1 BANK0 のレジスタ
        2. 7.5.1.2 BANK1 のレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 車載用マルチチャネル シーケンサおよびモニタ
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPS388C0x-Q1 ファミリのデバイスには 2 ~ 6 つのチャネルがあり、ウィンドウ構成で過電圧、低電圧、または両方に構成できます。TPS388C0x-Q1 は、高精度のウィンドウ スレッショルド電圧 (最大 ±6mV) および各種の電圧スレッショルドを備えています。これは、工場出荷時の構成を使用するか、起動時に I2C コマンドで構成することができます。

TPS388C0x-Q1 には、デバイス内部で過電圧スレッショルドおよび低電圧スレッショルドを設定するための抵抗が含まれています。これらの内部抵抗によって、部品点数が削減でき、外部抵抗の精度を考慮したマージンを追加する必要がないため、設計を大幅に簡略化できます。

TPS388C0x-Q1 は、監視対象の電圧が安全なウィンドウ外であるときに、アクティブ Low の出力信号 (NIRQ または NRST) をアサートするように設計されています。TPS388C0x-Q1 は、 I2C を使用して高度に構成でき、割り込み有効、シーケンス タイムアウト、BIST、電圧監視ウィンドウ、ウォッチドッグ ウィンドウ タイミング、グリッチ デバウンス タイミングの工場出荷時プログラミング オプションも利用可能です。