JAJSWD6 April 2025 TPS388C0-Q1
PRODUCTION DATA
TPS388C0x-Q1 デバイスは、リモート センス ピン オプションと一体型ウィンドウ ウォッチドッグを備えた一体型マルチチャネル ウィンドウ モニター リセット IC で、16 ピンの 3mm x 3mm QFN パッケージで提供されています。
この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。この TPS388C0x-Q1 デバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。このデバイスは、CRC エラー チェック機能を備えています。このデバイスは、独立したウォッチドッグが有効化されたウィンドウ ウォッチドッグを内蔵しています。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 1500µA です (標準値)。TPS388C0x-Q1 は車載用アプリケーション向けに設計されており、AEC-Q100 グレード 1 認定済み、ASIL-B 定格の機能安全準拠デバイスとして認定済みです。