JAJSWE0A April   2025  – September 2025 TPUL2G123-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5.   5
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7.     14
    8. 5.7 スイッチング特性
    9. 5.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 ステート マシン名称
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 命名規則
      2. 7.3.2 再トリガ可能ワンショット
      3. 7.3.3 タイミング メカニズムと精度
      4. 7.3.4 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      5. 7.3.5 CMOS シュミット トリガ入力
      6. 7.3.6 既知のパワーアップ状態でのラッチ論理
      7. 7.3.7 部分的パワー ダウン (Ioff)
      8. 7.3.8 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 オフ状態動作
      2. 7.4.2 スタートアップ動作
      3. 7.4.3 オン状態動作
  10. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション - エッジ検出器
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 タイミング部品
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 8.2.1.4 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代表的なアプリケーション - 遅延パルス ジェネレータ
      1. 8.3.1 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  11. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報
    3. 11.3 メカニカル データ

説明

TPUL2G123-Q1 デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つのトリガ入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) または立ち下がりエッジ (T) トリガに対応し、アクティブな出力パルスを停止するために非同期に使用できるクリア入力 (CLR) を備えています。すべてのトリガ入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

製品情報

パッケージ (1) パッケージ
サイズ(2)
本体
サイズ
TPUL2G123-Q1 PW
(TSSOP、16)
5mm × 6.4mm 5 × 4.4mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TPUL2G123-Q1 TPUL ファミリの命名規則TPUL ファミリの命名規則