ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL2G123-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RCは 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能
  • パルスが 860ms 以上の場合は、TPUL2T323Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V~5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RCは 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能
  • パルスが 860ms 以上の場合は、TPUL2T323Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V~5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ

TPUL2G123-Q1 デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つのトリガ入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) または立ち下がりエッジ (T) トリガに対応し、アクティブな出力パルスを停止するために非同期に使用できるクリア入力 (CLR) を備えています。すべてのトリガ入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

TPUL2G123-Q1 デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つのトリガ入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) または立ち下がりエッジ (T) トリガに対応し、アクティブな出力パルスを停止するために非同期に使用できるクリア入力 (CLR) を備えています。すべてのトリガ入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2G123-Q1 車載用 デュアル RC 時間設定型再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/14
製品概要 Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators PDF | HTML 2025/03/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPUL1X1000-EVM — TPUL1x1000 評価基板

この EVM を使用すると、TPUL デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。K=1 と K=1000 のデバイスのフットプリントとサイズの違いを視覚的に確認できます。この基板は、標準および拡張パルス幅 TPUL デバイスに対して同じパルス幅で事前構成されており、ソリューションサイズの違いを示しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPUL2G123-Q1 IBIS Model

SCAM145.ZIP (50 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian