JAJSWE1B April   2025  – October 2025 LMK3C0105-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス仕様
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 出力フォーマットの構成
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイス ブロック レベルの説明
      2. 7.3.2 デバイス構成の制御
      3. 7.3.3 OTP モード
      4. 7.3.4 I2C モード
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 フェイルセーフ入力
      2. 7.4.2 分数出力分周器
        1. 7.4.2.1 FOD 動作
        2. 7.4.2.2 デジタル ステート マシン
        3. 7.4.2.3 拡散スペクトラム クロック処理
        4. 7.4.2.4 整数境界スプリアス
      3. 7.4.3 出力動作
        1. 7.4.3.1 出力フォーマットの選択
        2. 7.4.3.2 REF_CTRL の動作
      4. 7.4.4 出力イネーブル
        1. 7.4.4.1 出力イネーブルの制御
        2. 7.4.4.2 出力イネーブルの極性
        3. 7.4.4.3 独立した出力イネーブル
        4. 7.4.4.4 出力ディスエーブルの動作
      5. 7.4.5 デバイスのデフォルト設定
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2 ワンタイム プログラミング シーケンス
  9. 8 デバイスのレジスタ
    1. 8.1 レジスタマップ
      1. 8.1.1  R0 レジスタ (アドレス = 0x0) [リセット = 0x0861/0x0863]
      2. 8.1.2  R1 レジスタ (アドレス = 0x1) [リセット = 0x5599]
      3. 8.1.3  R2 レジスタ (アドレス = 0x2) [リセット = 0xC28F]
      4. 8.1.4  R3 レジスタ (アドレス = 0x3) [リセット = 0x1804]
      5. 8.1.5  R4 レジスタ (アドレス = 0x4) [リセット = 0x0000]
      6. 8.1.6  R5 レジスタ (アドレス = 0x5) [リセット = 0x0000]
      7. 8.1.7  R6 レジスタ (アドレス = 0x6) [リセット = 0x0AA7]
      8. 8.1.8  R7 レジスタ (アドレス = 0x7) [リセット = 0x5D1F]
      9. 8.1.9  R8 レジスタ (アドレス = 0x8) [リセット = 0xC28F]
      10. 8.1.10 R9 レジスタ (アドレス = 0x9) [リセット = 0x3000/0x1000]
      11. 8.1.11 R10 レジスタ (アドレス = 0xA) [リセット = 0x0010]
      12. 8.1.12 R11 レジスタ (アドレス = 0xB) [リセット = 0x4000]
      13. 8.1.13 R12 レジスタ (アドレス = 0xC) [リセット = 0x6800]
      14. 8.1.14 R238 レジスタ (アドレス = 0xEE) [リセット = 0x0000]
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーションのブロック図の例
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 例:出力周波数の変更
        2. 9.2.3.2 クロストーク
        3. 9.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 パワーアップ シーケンシング
      2. 9.3.2 電源入力のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスのデフォルト設定

表 7-8 は、LMK3C0105Q1TV3 LMK3C0105Q1TV1 の 4 つの OTP ページについて、デフォルト設定をまとめます。I2C モードでは、ページ 0 の設定がロードされます。デフォルトの各レジスタ設定の一覧については、「デバイスのレジスタ」を参照してください。

表 7-8 LMK3C0105-Q1 起動時の設定
パラメータOTP ページ 0OTP ページ 1OTP ページ 2OTP ページ 3
VDD 電源電圧

3.3V (LMK3C0105Q1TV3)

1.8V (LMK3C0105Q1TV1)

OUTA/OUTB 周波数25MHz25MHz25MHz25MHz
OUTA/OUTB 出力形式LVCMOS、同相LVCMOS、同相LVCMOS、同相LVCMOS、同相
OUTA/OUTB イネーブルイネーブルイネーブルイネーブルイネーブル
OUTA/OUTB ディセーブル動作GNDGNDGNDGND
OUTC/OUTD 周波数25MHz25MHz25MHz25MHz
OUTC/OUTD 出力形式LVCMOS、同相LVCMOS、同相LVCMOS、同相LVCMOS、同相
OUTC/OUTD イネーブルイネーブルイネーブルイネーブルイネーブル
OUTC/OUTD ディセーブル動作GNDGNDGNDGND
REF_CTRL 動作REF_CLK、25MHzREF_CLK、25MHzREF_CLK、25MHzREF_CLK、25MHz
FOD0 周波数200MHz200MHz200MHz200MHz
FOD1 周波数200MHz200MHz200MHz200MHz
SSC イネーブル無効イネーブルイネーブルイネーブル
SSC 変調タイプダウン スプレッドダウン スプレッドダウン スプレッドダウン スプレッド
SSC 変調深度0%-0.1%-0.3%-0.5%
ピン 2 の機能 、独立した出力イネーブル 、独立した出力イネーブル 、独立した出力イネーブル 、独立した出力イネーブル