JAJSWE1B April 2025 – October 2025 LMK3C0105-Q1
PRODUCTION DATA
R3 を表 8-6 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 15:9 | FOD1_N_DIV | R/W | 0x0C | BAW 周波数と FOD1 周波数の整数比。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |
| 8 | CH1_FOD_SEL | R/W | 0x0 |
チャネル分周器 1 の入力ソースとして使用する FOD を選択します。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:FOD0 の詳細を示します。 1h:FOD1 の詳細を示します。 |
| 7 | 予約済み | R/W | 0x0 | 予約済み。このビットには 0 だけを書き込んでください。 |
| 6 | OUTCD_DISABLE_STATE | R/W | 0x0 |
OUTC と OUTD がディスエーブルの場合、このビットは OUTC ピンと OUTD ピンを強制的に GND に接続するか、トライステートにするかを選択します。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:ディスエーブルで強制的にGND に接続 1h:ディスエーブル時にトライステートになります。 |
| 5 | OUTAB_DISABLE_STATE | R/W | 0x0 |
OUTA と OUTB がディスエーブルの場合、このビットは OUTA ピンと OUTB ピンを強制的に GND に接続するか、トライステートにするかを選択します。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:ディスエーブルで強制的にGND に接続 1h:ディスエーブル時にトライステートになります。 |
| 4 | CH0_FOD_SEL | R/W | 0x0 |
チャネル分周器 0 の入力ソースとして使用する FOD を選択します。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:FOD0 の詳細を示します。 1h:FOD1 の詳細を示します。 |
| 3 | 予約済み | R/W | 0x0 | 予約済み。このビットには 0 だけを書き込んでください。 |
| 2:0 | CH0_DIV | R/W | 0x4 |
チャネル分周器 0 の分周器値。このフィールドは EFUSE に保存されます。 0h:チャネル分周器ディスエーブル。 1h:FOD / 2 2h:FOD / 4 3h:FOD / 6 4h:FOD / 8 5h:FOD / 10 6h:FOD / 20 7h:FOD / 40 |