LMK3C0105-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of outputs 5 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 200 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
Number of outputs 5 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 200 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 2 認定済み
  • 周囲温度:–40℃~105℃
  • 機能安全対応:
  • BAW 共振器を内蔵、外部リファレンスは不要
  • フレキシブルな周波数生成:
    • 1.8V/2.5V/3.3V の LVCMOS 出力を 200MHz までサポート
    • デュアル フラクショナル出力分周器 (FOD)
    • 2.5MHz ~ 200MHz の最大 3 つの異なる出力周波数
      • 例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 例:OUTA/B = 100MHz、OUTC/D = 50MHz、OUTE = 25MHz
    • OUTA ピン経由で最大 5 つの LVCMOS クロックを OUTA に生成
  • 総出力周波数安定性:±25ppm
  • 2 つの機能モード:I2C または事前にプログラムされた OTP
  • SSC 出力と非 SSC 出力の混合をサポート
  • プログラム可能な SSC 変調深度
    • 事前プログラム済み:–0.1%、–0.25%,、–0.3% および -0.5% のダウン スプレッド
    • 抵抗によるプログラミングが可能:-0.1%~-3% のダウン スプレッド、または ±0.05%~±1.5% のセンター スプレッド
  • 電源電圧:1.8V~3.3V
  • スタートアップ時間:<5ms
  • 出力スキュー:50ps 未満 (同じ FOD からの出力)
  • フェイルセーフ 入力および VDD ピン
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 2 認定済み
  • 周囲温度:–40℃~105℃
  • 機能安全対応:
  • BAW 共振器を内蔵、外部リファレンスは不要
  • フレキシブルな周波数生成:
    • 1.8V/2.5V/3.3V の LVCMOS 出力を 200MHz までサポート
    • デュアル フラクショナル出力分周器 (FOD)
    • 2.5MHz ~ 200MHz の最大 3 つの異なる出力周波数
      • 例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 例:OUTA/B = 100MHz、OUTC/D = 50MHz、OUTE = 25MHz
    • OUTA ピン経由で最大 5 つの LVCMOS クロックを OUTA に生成
  • 総出力周波数安定性:±25ppm
  • 2 つの機能モード:I2C または事前にプログラムされた OTP
  • SSC 出力と非 SSC 出力の混合をサポート
  • プログラム可能な SSC 変調深度
    • 事前プログラム済み:–0.1%、–0.25%,、–0.3% および -0.5% のダウン スプレッド
    • 抵抗によるプログラミングが可能:-0.1%~-3% のダウン スプレッド、または ±0.05%~±1.5% のセンター スプレッド
  • 電源電圧:1.8V~3.3V
  • スタートアップ時間:<5ms
  • 出力スキュー:50ps 未満 (同じ FOD からの出力)
  • フェイルセーフ 入力および VDD ピン

LMK3C0105-Q1 は、SSC 対応の 5 出力リファレンスレス クロック ジェネレータです。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術に基づいており、水晶振動子や外部クロック リファレンスを用いることなく、±25ppm のクロック出力を供給します。このデバイスは、5 つの SSC クロック、5 つの非 SSC クロック、または SSC クロックと非 SSC クロックのミックスを同時に供給できます。5 つの出力に対して、最大 3 つの異なる出力周波数を生成できます。各出力チャネルは、いずれかの FOD を周波数ソースとして選択し、4 つの LVCMOS クロックを生成できます。REF_CTRL ピンは 5 番目の LVCMOS クロック出力として機能し、いずれかの FOD をソースとして選択できます。

このデバイスは、ピンや I2C インターフェイスを介して簡単に構成できます。デバイスへの電力供給には、外付けの DC/DC 回路を使用できます。電源のフィルタ処理と DC/DC 回路からの電源供給に関する詳細なガイドラインについては、 「電源に関する推奨事項」 を参照してください。

LMK3C0105-Q1 は、SSC 対応の 5 出力リファレンスレス クロック ジェネレータです。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術に基づいており、水晶振動子や外部クロック リファレンスを用いることなく、±25ppm のクロック出力を供給します。このデバイスは、5 つの SSC クロック、5 つの非 SSC クロック、または SSC クロックと非 SSC クロックのミックスを同時に供給できます。5 つの出力に対して、最大 3 つの異なる出力周波数を生成できます。各出力チャネルは、いずれかの FOD を周波数ソースとして選択し、4 つの LVCMOS クロックを生成できます。REF_CTRL ピンは 5 番目の LVCMOS クロック出力として機能し、いずれかの FOD をソースとして選択できます。

このデバイスは、ピンや I2C インターフェイスを介して簡単に構成できます。デバイスへの電力供給には、外付けの DC/DC 回路を使用できます。電源のフィルタ処理と DC/DC 回路からの電源供給に関する詳細なガイドラインについては、 「電源に関する推奨事項」 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK3C0105-Q1 リファレンスレス、5 LVCMOS 出力、プログラマブル BAW クロックジェネレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション・ノート LMK3C0105-Q1 CISPR-25 および CISPR-32 EMI レポート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/07/03
アプリケーション・ノート 『FPD-Link III および FPD-Link IV SerDes 用クロック選択ガイ ド』 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/08
技術記事 水晶を超えて:BAW クロックによる ADAS と IVI の再定義方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/04/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TICSPRO-SW — テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア

TICS ( テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェアを使用すると、接頭辞 (製品型番の先頭部分) が以下のいずれかに該当する製品と組み合わせて、評価基板 (EVM) をプログラム (設定) することができます。CDC、LMK、LMX。これらの製品は、フェーズ ロック ループと電圧制御発振器 (PLL+VCO)、シンセサイザ、クロック関連デバイスを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール

PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ