JAJSWF9 April 2025 ISO6540-Q1 , ISO6541-Q1 , ISO6542-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-2 は、ISO654x-Q1 デバイスの機能モードを一覧表示しています。
| VCCI(1) | VCCO | 入力 (INx) | 出力イネーブル (ENx) | 出力 (OUTx) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PU | PU | H | H またはオープン | H | 通常動作:チャネルの出力は、入力の論理状態になります。 |
| L | H またはオープン | L | |||
| オープン | H またはオープン | デフォルト | デフォルト モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。ISO654x-Q1ではデフォルトは High、接尾辞 F 付きの ISO654xF-Q1ではデフォルトは Low です。 | ||
| X | PU | X | L | Z | 出力イネーブルの値が LOW のとき、出力は高インピーダンスになります。 |
| PD | PU | X | H またはオープン | デフォルト | デフォルト モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト オプションに基づいたロジック状態になります。ISO654x-Q1ではデフォルトは High、接尾辞 F 付きの ISO654xF-Q1ではデフォルトは Low です。 VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。 |
| X | PD | X | X | 不定 | VCCO が電源オフのとき、チャネルの出力は不定です(2)。VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 |