データシート
ISO6541-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 最大 50Mbps のデータ レート
- 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
- 機能的分離 (DBQ-16):
- 400VRMS、566VDC の動作電圧
- 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
- 幅広い温度範囲:-40℃ ~ 125℃
- CMTI:標準値 ±150kV/µs
- 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- デフォルト出力が High (ISO654x-Q1) と Low (ISO654xF-Q1) のオプション
- 1Mbps・3.3V 時に 1 チャネルあたり標準値で 1.5mA (ISO6540-Q1)
- 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- SSOP (DBQ-16) パッケージ
この製品に対する詳細情報はありません。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISO6521REUEVM — ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板
ISO6521REUEVM は、8 ピン DFN パッケージ封止、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータである ISO6521 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。また、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。