ISO6540-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Galvanic CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.525 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.925 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Galvanic CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.525 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.925 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
  • 機能的分離 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC の動作電圧
    • 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
  • 幅広い温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • CMTI:標準値 ±150kV/µs
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO654x-Q1) と Low (ISO654xF-Q1) のオプション
  • 1Mbps・3.3V 時に 1 チャネルあたり標準値で 1.5mA (ISO6540-Q1)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SSOP (DBQ-16) パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
  • 機能的分離 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC の動作電圧
    • 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
  • 幅広い温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • CMTI:標準値 ±150kV/µs
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO654x-Q1) と Low (ISO654xF-Q1) のオプション
  • 1Mbps・3.3V 時に 1 チャネルあたり標準値で 1.5mA (ISO6540-Q1)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SSOP (DBQ-16) パッケージ
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO654x-Q1 車載用 汎用 クワッド チャネル機能アイソレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/04/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ