JAJSWG1A May   2025  – October 2025 DP83826AE , DP83826AI

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 モード比較表
  6. 5 ピン構成および機能 (ENHANCED モード)
  7. 6 ピン構成および機能 (BASIC モード)
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 タイミング図
    8. 7.8 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  オートネゴシエーション (速度 / 二重モード選択)
      2. 8.3.2  Auto-MDIX の解決
      3. 8.3.3  EEE (Energy Efficient Ethernet)
        1. 8.3.3.1 EEE の概要
        2. 8.3.3.2 EEE ネゴシエーション
      4. 8.3.4  802.3az をサポートしていないレガシー MAC のための EEE
      5. 8.3.5  WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
        1. 8.3.5.1 マジック パケット構造
        2. 8.3.5.2 マジック パケットの例
        3. 8.3.5.3 Wake-on-LAN の構成と状態
      6. 8.3.6  低消費電力モード
        1. 8.3.6.1 アクティブ スリープ
        2. 8.3.6.2 IEEE パワーダウン
        3. 8.3.6.3 ディープ パワー ダウン状態
      7. 8.3.7  クロック出力
      8. 8.3.8  MII (Media Independent Interface)
      9. 8.3.9  RMII (Reduced Media Independent Interface)
      10. 8.3.10 RMII リピータ モード
      11. 8.3.11 シリアル マネージメント インターフェイス
        1. 8.3.11.1 拡張レジスタ スペース アクセス
        2. 8.3.11.2 書き込みアドレス動作
        3. 8.3.11.3 読み出しアドレス動作
        4. 8.3.11.4 書き込み(ポスト インクリメントなし)動作
        5. 8.3.11.5 読み出し (ポスト インクリメントなし) 動作
        6. 8.3.11.6 書き込み動作の例 (ポスト インクリメントなし)
      12. 8.3.12 100BASE-TX
        1. 8.3.12.1 100BASE-TX トランスミッタ
          1. 8.3.12.1.1 コード グループのコード化と注入
          2. 8.3.12.1.2 スクランブル機能
          3. 8.3.12.1.3 NRZ から NRZI へのエンコーダ
          4. 8.3.12.1.4 バイナリから MLT-3 へのコンバータ
        2. 8.3.12.2 100BASE-TX レシーバ
      13. 8.3.13 10BASE-Te
        1. 8.3.13.1 スケルチ
        2. 8.3.13.2 通常リンク パルスの検出と生成
        3. 8.3.13.3 ジャバー
        4. 8.3.13.4 アクティブ リンクの極性検出と訂正
      14. 8.3.14 ループバック モード
        1. 8.3.14.1 ニアエンド ループバック
        2. 8.3.14.2 MII のループバック
        3. 8.3.14.3 PCS のループバック
        4. 8.3.14.4 デジタル ループバック
        5. 8.3.14.5 アナログ ループバック
        6. 8.3.14.6 ファーエンド (リバース) ループバック
      15. 8.3.15 BIST の構成
      16. 8.3.16 ケーブル診断
        1. 8.3.16.1 時間領域反射計測 (TDR)
      17. 8.3.17 高速リンク ドロップ機能
      18. 8.3.18 LED と GPIO の構成
    4. 8.4 プログラミング
      1. 8.4.1 ハードウェア ブートストラップ構成
        1. 8.4.1.1 ブートストラップ構成 (ENHANCED モード)
        2. 8.4.1.2 ストラップ構成 (BASIC モード)
    5. 8.5 レジスタ マップ
      1. 8.5.1 DP83826A のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ツイストペア インターフェイス (TPI) ネットワーク回路
      2. 9.2.2 トランスに関する推奨事項
      3. 9.2.3 静電容量式 DC ブロッキング
      4. 9.2.4 設計要件
        1. 9.2.4.1 クロック要件
          1. 9.2.4.1.1 発振器
          2. 9.2.4.1.2 水晶振動子
      5. 9.2.5 詳細な設計手順
        1. 9.2.5.1 MII のレイアウト ガイドライン
        2. 9.2.5.2 RMII のレイアウト ガイドライン
        3. 9.2.5.3 MDI のレイアウト ガイドライン
      6. 9.2.6 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 信号トレース
        2. 9.4.1.2 復帰パス
        3. 9.4.1.3 トランスのレイアウト
        4. 9.4.1.4 金属注入
        5. 9.4.1.5 PCB 層スタッキング
          1. 9.4.1.5.1 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

信号トレース

PCB トレースは損失が大きいため、長いトレースが信号品質を低下させる可能性があります。すべてのトレースはできる限り短くします。特に記述のない限り、すべての信号トレースは 50Ω のシングルエンド インピーダンスでなくてはなりません。差動トレースは、100Ω 差動にする必要があります。全体を通してインピーダンスが制御されていることを確認します。インピーダンスの不連続性は反射を引き起こし、放射とシグナル インテグリティの問題につながります。スタブは、すべての信号トレース (特に差動信号ペア) で回避しなければなりません。

DP83826AE DP83826AI 差動信号トレース図 9-7 差動信号トレース

差動ペア内では、トレースを互いに並行させ、長さを一致させる必要があります。長さを一致させることで遅延の差が最小化され、同相ノイズと放射の増加を防止できます。MAC インターフェイス接続でも、長さを一致させることは重要です。すべての MII および RMII 送信信号トレースは互いに同じ長さ、すべての MII および RMII 受信信号トレースは互いに同じ長さでなくてはなりません。

信号パスのトレースには交差もビアも存在しないようにします。ビアにはインピーダンスの不連続性を生じさせるため、できるだけ少なくする必要があります。トレース ペアは同じ層に配線します。異なる層の信号は、それらの間に少なくとも 1 つの復帰パス プレーンがない限り、互いに交差させてはなりません。差動ペアは、それらの間の結合距離を常に一定に保つ必要があります。利便性と効率性を高めるため、重要な信号 (例:MDI 差動ペア、基準クロック、MAC IF トレース) を最初に配線することを推奨します。