JAJSWG2 April   2025 TMUX6612-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 ESD 定格
  8. 7 熱に関する情報
  9. 8 スイッチを流れるソースまたはドレイン電流
  10. 9 推奨動作条件
  11. 10電気的特性 (グローバル)
  12. 11電気的特性 (±15V 両電源)
  13. 12スイッチング特性 (±15V 両電源)
  14. 13電気的特性 (12V 単電源)
  15. 14スイッチング特性 (12V 単電源)
  16. 15代表的特性
  17. 16パラメータ測定情報
    1. 16.1  オン抵抗
    2. 16.2  オフ リーク電流
    3. 16.3  オン リーク電流
    4. 16.4  tON および tOFF 時間
    5. 16.5  tON (VDD) 時間
    6. 16.6  伝搬遅延
    7. 16.7  チャージ インジェクション
    8. 16.8  オフ アイソレーション
    9. 16.9  チャネル間クロストーク
    10. 16.10 帯域幅
    11. 16.11 THD + ノイズ
    12. 16.12 電源電圧変動除去比 (PSRR)
  18. 17詳細説明
    1. 17.1 概要
    2. 17.2 機能ブロック図
    3. 17.3 機能説明
      1. 17.3.1 双方向動作
      2. 17.3.2 レール ツー レール動作
      3. 17.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 17.3.4 フラットなオン抵抗
      5. 17.3.5 パワーアップ シーケンシング フリー
    4. 17.4 デバイスの機能モード
      1. 17.4.1 真理値表
  19. 18アプリケーションと実装
    1. 18.1 アプリケーション情報
    2. 18.2 設計要件
    3. 18.3 詳細な設計手順
    4. 18.4 アプリケーション曲線
    5. 18.5 熱に関する注意事項
    6. 18.6 電源に関する推奨事項
    7. 18.7 レイアウト
      1. 18.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 18.7.2 レイアウト例
  20. 19デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 19.1 ドキュメントのサポート
      1. 19.1.1 関連資料
    2. 19.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 19.3 サポート・リソース
    4. 19.4 商標
    5. 19.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 19.6 用語集
  21. 20改訂履歴
  22. 21メカニカル、パッケージ、および注文情報

オフ リーク電流

オフ状態にあるスイッチに関連するリーク電流には、次の 2 種類があります。

  1. ソース側オフ リーク電流。
  2. ドレイン側オフ リーク電流。

ソース側リーク電流は、スイッチがオフ状態にあるとき、ソース ピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号 IS(OFF) を使用して示されます。

ドレイン側リーク電流は、スイッチがオフ状態にあるとき、ドレイン ピンに流入する、または流出するリーク電流と定義されます。この電流は、記号 ID(OFF) を使用して示されます。

図 16-2 に、これら 2 種類のオフ リーク電流の測定に使用する構成を示します。

TMUX6612-Q1 オフ リーク測定時の構成図 16-2 オフ リーク測定時の構成