JAJSWG2 April   2025 TMUX6612-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 ESD 定格
  8. 7 熱に関する情報
  9. 8 スイッチを流れるソースまたはドレイン電流
  10. 9 推奨動作条件
  11. 10電気的特性 (グローバル)
  12. 11電気的特性 (±15V 両電源)
  13. 12スイッチング特性 (±15V 両電源)
  14. 13電気的特性 (12V 単電源)
  15. 14スイッチング特性 (12V 単電源)
  16. 15代表的特性
  17. 16パラメータ測定情報
    1. 16.1  オン抵抗
    2. 16.2  オフ リーク電流
    3. 16.3  オン リーク電流
    4. 16.4  tON および tOFF 時間
    5. 16.5  tON (VDD) 時間
    6. 16.6  伝搬遅延
    7. 16.7  チャージ インジェクション
    8. 16.8  オフ アイソレーション
    9. 16.9  チャネル間クロストーク
    10. 16.10 帯域幅
    11. 16.11 THD + ノイズ
    12. 16.12 電源電圧変動除去比 (PSRR)
  18. 17詳細説明
    1. 17.1 概要
    2. 17.2 機能ブロック図
    3. 17.3 機能説明
      1. 17.3.1 双方向動作
      2. 17.3.2 レール ツー レール動作
      3. 17.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 17.3.4 フラットなオン抵抗
      5. 17.3.5 パワーアップ シーケンシング フリー
    4. 17.4 デバイスの機能モード
      1. 17.4.1 真理値表
  19. 18アプリケーションと実装
    1. 18.1 アプリケーション情報
    2. 18.2 設計要件
    3. 18.3 詳細な設計手順
    4. 18.4 アプリケーション曲線
    5. 18.5 熱に関する注意事項
    6. 18.6 電源に関する推奨事項
    7. 18.7 レイアウト
      1. 18.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 18.7.2 レイアウト例
  20. 19デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 19.1 ドキュメントのサポート
      1. 19.1.1 関連資料
    2. 19.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 19.3 サポート・リソース
    4. 19.4 商標
    5. 19.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 19.6 用語集
  21. 20改訂履歴
  22. 21メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TMUX6612-Q1 PW パッケージ、16 ピン TSSOP (上面図)図 4-1 PW パッケージ、16 ピン TSSOP (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン種類(1)説明
名称番号
D12I/Oドレインピン 1。入力または出力として使用が可能。
D215I/Oドレインピン 2。入力または出力として使用が可能。
D310I/Oドレインピン 3。入力または出力として使用が可能。
D47I/Oドレインピン 4。入力または出力として使用が可能。
GND5Pグランド (0V) リファレンス。
N.C.12—内部接続なしGND に短絡するか、フローティングのままにすることが可能。
S13I/Oソース ピン 1入力または出力として使用が可能。
S214I/Oソース ピン 2入力または出力として使用が可能。
S311I/Oソース ピン 3入力または出力として使用が可能。
S46I/Oソース ピン 4入力または出力として使用が可能。
SEL11Iロジック制御入力1には、内部プルダウン抵抗があります。表 17-1 に示すように、チャネル1の状態を制御します。
SEL216Iロジック制御入力2には、内部プルダウン抵抗があります。表 17-1 に示すように、チャネル2の状態を制御します。
SEL39Iロジック制御入力3には、内部プルダウン抵抗があります。表 17-1 に示すように、チャネル3の状態を制御します。
SEL48Iロジック制御入力4には、内部プルダウン抵抗があります。表 17-1 に示すように、チャネル4の状態を制御します。
VDD13P正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μF のデカップリング コンデンサを接続します。
VSS4P負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF ~ 10μF のデカップリング コンデンサを接続します。単一電源アプリケーションでは、このピンをグランドに接続する必要がある。
I:入力、O:出力、I/O:入力または出力、P:電源。