TMUX6612-Q1

アクティブ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-20, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.35 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.062 Supply current (typ) (µA) 350 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.45 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -25
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-20, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.35 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.062 Supply current (typ) (µA) 350 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.45 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -25
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±20V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 非対称のデュアル電源動作 (例えば、+20V、-10V)
  • 1.8Vロジック互換
  • 精度性能:
    • 低いオン抵抗:1.1Ω (代表値)
    • 非常に低いオン抵抗平坦性:0.005Ω (代表値)
    • 大電流のサポート:470mA (最大値)
    • 非常に低い電荷注入:6pC (標準値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±20V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 非対称のデュアル電源動作 (例えば、+20V、-10V)
  • 1.8Vロジック互換
  • 精度性能:
    • 低いオン抵抗:1.1Ω (代表値)
    • 非常に低いオン抵抗平坦性:0.005Ω (代表値)
    • 大電流のサポート:470mA (最大値)
    • 非常に低い電荷注入:6pC (標準値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作

TMUX6612-Q1 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±20V)、または非対称電源 (VDD = 20V、VSS = -10V など) で動作します。TMUX6612-Q1 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX6612-Q1 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX6612-Q1 は、超低電荷注入を可能にする特殊なアーキテクチャを採用しています。この機能は、制御入力からデバイスのアナログ出力への望ましくないカップリングを防止し、AC ノイズとオフセット誤差を低減するのに役立ちます。

TMUX6612-Q1 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±20V)、または非対称電源 (VDD = 20V、VSS = -10V など) で動作します。TMUX6612-Q1 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX6612-Q1 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX6612-Q1 は、超低電荷注入を可能にする特殊なアーキテクチャを採用しています。この機能は、制御入力からデバイスのアナログ出力への望ましくないカップリングを防止し、AC ノイズとオフセット誤差を低減するのに役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX6612-Q1 1.8V ロジック対応、車載 30V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネルの高精度スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/04/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian