JAJSWH7B November   2024  – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
    1. 5.1 デバイス比較チャート
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
      1.      11
    3. 6.3 信号の説明
      1.      13
      2.      14
      3.      15
      4.      16
      5.      17
      6.      18
      7.      19
      8.      20
      9.      21
      10.      22
      11.      23
      12.      24
      13.      25
      14.      26
      15.      27
      16.      28
      17.      29
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN / SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP / STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
    6. 7.6  電源シーケンス
      1. 7.6.1 電源ランプ
      2. 7.6.2 POR および BOR
    7. 7.7  フラッシュ メモリの特性
    8. 7.8  タイミング特性
    9. 7.9  クロック仕様
      1. 7.9.1 システム発振器 (SYSOSC)
      2. 7.9.2 低周波数発振器 (LFOSC)
      3. 7.9.3 システム フェーズ ロック ループ (SYSPLL)
      4. 7.9.4 低周波数クリスタル / クロック
      5. 7.9.5 高周波数クリスタル / クロック
    10. 7.10 デジタル IO
      1. 7.10.1 電気的特性
      2. 7.10.2 スイッチング特性
    11. 7.11 アナログ マルチプレクサ VBOOST
    12. 7.12 ADC
      1. 7.12.1 電気的特性
      2. 7.12.2 スイッチング特性
      3. 7.12.3 直線性パラメータ
      4. 7.12.4 代表的な接続図
    13. 7.13 温度センサ
    14. 7.14 VREF
      1. 7.14.1 電圧特性
      2. 7.14.2 電気的特性
    15. 7.15 コンパレータ (COMP)
      1. 7.15.1 コンパレータ電気的特性
    16. 7.16 DAC
      1. 7.16.1 DAC 電源仕様
      2. 7.16.2 DAC 出力仕様
      3. 7.16.3 DAC 動的仕様
      4. 7.16.4 DAC 直線性仕様
      5. 7.16.5 DAC タイミング仕様
    17. 7.17 I2C
      1. 7.17.1 I2C 特性
      2. 7.17.2 I2C フィルタ
      3. 7.17.3 I2C のタイミング図
    18. 7.18 SPI
      1. 7.18.1 SPI
      2. 7.18.2 SPI タイミング図
    19. 7.19 UART
    20. 7.20 TIMx
    21. 7.21 TRNG
      1. 7.21.1 TRNG 電気的特性
      2. 7.21.2 TRNG スイッチング特性
    22. 7.22 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.22.1 SWD タイミング
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  機能ブロック図
    2. 8.2  CPU
    3. 8.3  動作モード
      1. 8.3.1 動作モード別の機能 (MSPM0Gx51x)
    4. 8.4  パワー マネージメント ユニット (PMU)
    5. 8.5  クロック モジュール (CKM)
    6. 8.6  DMA
    7. 8.7  イベント
    8. 8.8  メモリ
      1. 8.8.1 メモリ構成
      2. 8.8.2 ペリフェラル ファイル マップ
      3. 8.8.3 ペリフェラルの割り込みベクタ
    9. 8.9  フラッシュ メモリ
    10. 8.10 SRAM
    11. 8.11 GPIO
    12. 8.12 IOMUX
    13. 8.13 ADC
    14. 8.14 温度センサ
    15. 8.15 VREF
    16. 8.16 COMP
    17. 8.17 DAC
    18. 8.18 セキュリティ
    19. 8.19 TRNG
    20. 8.20 AESADV
    21. 8.21 キーストア
    22. 8.22 CRC-P
    23. 8.23 MATHACL
    24. 8.24 UART
    25. 8.25 I2C
    26. 8.26 SPI
    27. 8.27 CAN-FD
    28. 8.28 低周波数サブシステム (LFSS)
    29. 8.29 RTC_B
    30. 8.30 IWDT_B
    31. 8.31 WWDT
    32. 8.32 タイマ (TIMx)
    33. 8.33 デバイスのアナログ接続
    34. 8.34 入力 / 出力の回路図
    35. 8.35 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    36. 8.36 ブート ストラップ ローダ (BSL)
    37. 8.37 デバイス ファクトリ定数
    38. 8.38 識別
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 入門と次のステップ
    2. 10.2 デバイスの命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 トレイ情報
    2.     付録:パッケージ・オプション

表 6-17 タイマ (TIMx) 信号の説明
信号
名
ピン
の種類
説明RHB ピンZaw ピンYCJ ピンRGZ ピンPT ピンPM ピンPN ピンPZ ピン
TIMA0_C0IOTIMA0 キャプチャ / 比較 0 信号1、12、25、6A5、B1、D10、D3、D8、E8、F9、H3、H5、J2、J9C1、C2、C4、F1、G51、15、16、22、24、39、 81、15、16、22、24、39、 817、2、28、33、42、51、54、 601、10、19、22、24、32、38、50、61、63、761、15、24、27、29、42、48、65、76、78、96
TIMA0_C1IOTIMA0 キャプチャ / 比較 1 信号11、13、2、26、7A6、B7、C3、C4、C9、D7、D9、F3、G10、G4、G6、G7、H2B1、B3、D2、D3、E3、F2、F513、17、2、23、3、40、41、 913、17、2、23、3、40、41、 918、19、34、35、43、49、52、55、61、 6411、17、2、20、23、26、3、33、36、52、62、65、6716、2、22、25、28、3、31、43、46、67、77、80、82
TIMA0_C2IOTIMA0 キャプチャ / 比較 2 信号11、14、19、23、7A6、B7、C6、D9、E7、F3、G10、J4、J7、K2、K7A3、B1、B6、D2、E3、E6、G613、18、30、34、36、41、 913、18、30、34、36、41、 912、14、19、43、47、49、52、56、64、 811、15、17、20、28、36、44、46、56、58、6716、20、22、25、33、46、54、56、71、73、82
TIMA0_C3IOTIMA0 キャプチャ / 比較 3 信号16、21、27、29、8A7、B1、C3、C8、D1、E1、F2、H10、J10、K4A1、A5、C3、D4、F3、G410、14、27、3、32、42、43、 4510、14、27、3、32、42、43、 451、10、23、24、26、28、35、44、5、 5012、18、3、37、41、54、71、72、74、 7617、23、3、47、51、69、86、92、94、 96
TIMA0_C0NOTIMA0 キャプチャ / 比較 0 相補出力13、26B9、C9、D2、G3、G7、H2、H4B3、D3、F517、23、4017、23、4018、29、55、6123、25、33、51、62、64、 7728、30、43、66、77、79、 97
TIMA0_C1NOTIMA0 キャプチャ / 比較 1 相補出力29、8A10、A7、B8、D1、F2、F4、G5、H10A1、F310、42、4510、42、451、23、26、44、5312、21、27、37、53、66、71、 7417、26、32、47、68、81、86、 94
TIMA0_C2NOTIMA0 キャプチャ / 比較 2 相補出力10、15、20、24、6A5、A9、B8、C7、E9、H7、H8、J3、K1A2、A4、C1、C5、D5、F612、19、31、35、37、812、19、31、35、37、813、15、42、46、48、53、57、 910、14、16、21、29、45、47、57, 5915、19、21、26、34、55、57、72, 74
TIMA0_C3NOTIMA0 キャプチャ / 比較 3 相補出力17、22、28、30、6A3、A5、C2、D2、D8、E2、K10、K3A6、C1、C2、E5、F4、G315、28、33、44、46、5、 815、28、33、44、46、5、 811、25、29、30、39、42、51、 610、19、42、55、7、73、77、 7815、24、52、7、70、93、97、 98
TIMA1_C0IOTIMA1 キャプチャ / 比較 0 信号14、19、21B1、C3、C6、C8、D9、E7、K2、K4、K7A3、B6、C3、D4、G614、18、3、30、32、3614、18、3、30、32、3610、14、28、35、47、50、52、56, 815、18、20、28、3、44、54、58, 7620、23、25、3、33、54、69、73, 96
TIMA1_C1IOTIMA1 キャプチャ / 比較 1 信号15、20、22、28A3、B8、C7、D2、D8、E2、E9、H7、K1、K3A4、C2、C5、D5、E5、F415、19、31、33、37、44、 515、19、31、33、37、44、 511、15、25、29、39、48、51、53、57、 916、19、21、29、45、55、59、7、73、 7721、24、26、34、55、7、70、74、93、 97
TIMA1_C0NOTIMA1 キャプチャ / 比較 0 相補出力12、19D10、D9、E10、F2、K7B616、20、30、4216、20、30、4223、52、54、58、820、22、30、44、7125、27、40、54、86
TIMA1_C1NOTIMA1 キャプチャ / 比較 1 相補出力13、20B8、C9、F3、F8、H7B3、B4、C5、E317、21、31、4117、21、31、4119、53、55、59、921、23、31、45、6726、28、41、55、82
TIMA_FAL0Iタイマ フォルト入力 010、12、15、30、6A5、A9、C1、C2、C3、D10、E8、E9、G1、H5A2、A4、C1、G312、16、19、3、46、812、16、19、3、46、822、27、30、35、42、46、54、 5710、14、22、24、29、3、50、70、75、 7815、19、27、29、3、34、65、85、95、 98
TIMA_FAL1Iタイマ フォルト入力 11、14、6、9A5、A8、B9、C1、D3、E7、F3、G10、H4A3、B2、C1、E3、F11、11、18、41、81、11、18、41、819、27、33、42、45、56、 641、10、13、25、28、36、51、67, 751、15、18、30、33、46、66、82, 95
TIMA_FAL2Iタイマ フォルト入力 212、2、31B2、C1、C4、D10、D7、E10、G6F2、G216、2、20、4716、2、20、4727、31、34、54、582、22、26、30、52、75、 792、27、31、40、67、95、 99
TIMG8_IDXITIMG8 直交エンコーダ インデックス パルス信号11、19、2A10、B7、C4、G5、J1、J9、K7B6、D2、E4、F213、2、24、30、3813、2、24、30、3816、2、34、49、817、2、27、38、44、53、 602、22、32、48、54、68、 75
TIMG9_IDXITIMG9 直交エンコーダ インデックス パルス信号8A10、A7、E4、F9A1、C410、2210、2244、6012、27、3217、32、42、89
TIMG0_C0IOTIMG0 キャプチャ / 比較 0 信号1、14、16、23、27、9A8、C6、D3、D9、E1、E7、E8、F10、H5、J10、J4、K2A3、A5、B2、E6、F1、G4、G61、11、18、27、34、36、 431、11、18、27、34、36、 4312、14、24、33、45、47、5、52、56、 621、13、15、20、24、28、34、41、50、56、58、721、18、20、25、29、33、44、51、65、71、73、92
TIMG0_C1IOTIMG0 キャプチャ / 比較 1 信号10、15、17、2、24、28A9、B8、B9、C4、C7、E2、E9、G9、H4、J3、K1、K10A2、A4、A6、D5、F2、F4、F612、19、2、28、35、37、 4412、19、2、28、35、37、 4413、15、25、34、46、48、53、57、6、 6314、16、2、21、25、29、35、42、51、57、59、7319、2、21、26、30、34、45、52、66、72、74、93
TIMG12_C0IOTIMG12 キャプチャ / 比較 0 信号1、14、18、19、21C8、D3、E10、E7、F3、H10、K4、K7、K8A3、B5、B6、C3、D4、E3、F11、14、18、20、29、30、32、 411、14、18、20、29、30、32、 411、10、19、33、50、56、58、7, 81、18、28、30、37、43、44、54, 671、23、33、40、47、53、54、69, 82
TIMG12_C1IOTIMG12 キャプチャ / 比較 1 信号15、18、2、20、22、29A3、C4、D1、D8、E9、F2、F8、H7、J9、K3、K8A4、B4、B5、C2、C5、E5、F2、F315、19、2、21、24、29、31、33、42、45、515、19、2、21、24、29、31、33、42、45、511、2、23、26、34、39、51、57、59、7、919、2、29、31、38、43、45、55、7、71、742、24、34、41、48、53、55、7、70、86、94
TIMG14_C0ITIMG14 キャプチャ / 比較 0 信号B3、C8、E8、G10C3141436、50、6418、24、36、423、29、4、46
TIMG14_C1ITIMG14 キャプチャ / 比較 1 信号B9、D4、D8、H10C215151、37、5119、25、37、524、30、47、5
TIMG14_C2ITIMG14 キャプチャ / 比較 2 信号12B10、C3、C6、D10、D7、G6、K2G616、3、3616、3、3614、35、47、5415、22、26、3、52、5820、27、3、31、36、67、 73
TIMG14_C3ITIMG14 キャプチャ / 比較 3 信号13A10、B3、C7、C9、E10、G5、K1B3、D517、20、3717、20、3715、36、48、55、5816、23、27、30、4、53、 5921、28、32、4、40、68、 74
TIMG6_C0IOTIMG6 キャプチャ / 比較 0 信号25、9A8、B1、B3、C8、E10、F10、J2B2、C3、G511、14、20、3911、14、20、3917、28、36、45、50、58、 6213、18、30、34、4、61、 7618、23、4、40、44、76、 96
TIMG6_C1IOTIMG6 キャプチャ / 比較 1 信号10、26A9、D2、D4、D8、F8、G9、H2A2、B4、C2、F512、15、21、4012、15、21、4018、29、37、46、51、59、 6314、19、31、35、5、62、 7719、24、41、45、5、77、 97
TIMG7_C0IOTIMG7 キャプチャ / 比較 0 信号21、27、30、7A6、C2、C3、E1、G8、K4B1、D4、G3、G425、3、32、43、46、925、3、32、43、46、910、24、3、30、35、4311、3、39、54、72、7816、3、49、69、92、98
TIMG7_C1IOTIMG7 キャプチャ / 比較 1 信号11、22、28、31、6、8A3、A5、A7、B2、B7、E2、J1、J8、K3A1、C1、D2、E4、E5、F4、G210、13、26、33、38、44、47、5, 810、13、26、33、38、44、47、5, 811、16、25、31、39、4、42、44, 4910、12、17、40、55、60、7、73, 7915、17、22、50、7、70、75、93, 99
TIMG8_C0IOTIMG8 キャプチャ / 比較 0 信号11、2、21、25、27、30、7、 9A6、A8、B3、B7、C2、C4、E1、E10、F10、G2、G8、H3、J2、J7、, K4B1、B2、D2、D4、F2、G3、G4、G511、13、2、20、25、32、39、43、46、 911、13、2、20、25、32、39、43、46、 910、17、20、24、3、30、34、36、43、45、49、58、6211、13、17、2、30、34、39、4、46、54、61、63、68、72、7816、18、2、22、4、40、44、49、56、69、76、78、83、92、98
TIMG8_C1IOTIMG8 キャプチャ / 比較 1 信号1、10、22、26、28、31、6、 8A5、A7、A9、B2、D3、D4、E2、F8、G3、G9、H1、H2、H8、J1、J8、K3A1、A2、B4、C1、E4、E5、F1、F4、F5、G21、10、12、21、26、33、38、40、44、47、81、10、12、21、26、33、38、40、44、47、811、16、18、21、25、31、33、37、4、42、44、46、59、 631、10、12、14、31、35、40、47、5、55、60、62、64、69、73、791、15、17、19、41、45、5、50、57、70、75、77、79、84、93、99
TIMG9_C0IOTIMG9 キャプチャ / 比較 0 信号7A6、B9、F5、F8B1、B421、921、943、5911、25、3116、30、41、87
TIMG9_C1IOTIMG9 キャプチャ / 比較 1 信号6A5、B6、D7、E5、F7、G7C1、D323、823、842、6110、26、3313、15、31、39、43、88