JAJSWH7B November   2024  – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
    1. 5.1 デバイス比較チャート
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
      1.      11
    3. 6.3 信号の説明
      1.      13
      2.      14
      3.      15
      4.      16
      5.      17
      6.      18
      7.      19
      8.      20
      9.      21
      10.      22
      11.      23
      12.      24
      13.      25
      14.      26
      15.      27
      16.      28
      17.      29
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN / SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP / STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
    6. 7.6  電源シーケンス
      1. 7.6.1 電源ランプ
      2. 7.6.2 POR および BOR
    7. 7.7  フラッシュ メモリの特性
    8. 7.8  タイミング特性
    9. 7.9  クロック仕様
      1. 7.9.1 システム発振器 (SYSOSC)
      2. 7.9.2 低周波数発振器 (LFOSC)
      3. 7.9.3 システム フェーズ ロック ループ (SYSPLL)
      4. 7.9.4 低周波数クリスタル / クロック
      5. 7.9.5 高周波数クリスタル / クロック
    10. 7.10 デジタル IO
      1. 7.10.1 電気的特性
      2. 7.10.2 スイッチング特性
    11. 7.11 アナログ マルチプレクサ VBOOST
    12. 7.12 ADC
      1. 7.12.1 電気的特性
      2. 7.12.2 スイッチング特性
      3. 7.12.3 直線性パラメータ
      4. 7.12.4 代表的な接続図
    13. 7.13 温度センサ
    14. 7.14 VREF
      1. 7.14.1 電圧特性
      2. 7.14.2 電気的特性
    15. 7.15 コンパレータ (COMP)
      1. 7.15.1 コンパレータ電気的特性
    16. 7.16 DAC
      1. 7.16.1 DAC 電源仕様
      2. 7.16.2 DAC 出力仕様
      3. 7.16.3 DAC 動的仕様
      4. 7.16.4 DAC 直線性仕様
      5. 7.16.5 DAC タイミング仕様
    17. 7.17 I2C
      1. 7.17.1 I2C 特性
      2. 7.17.2 I2C フィルタ
      3. 7.17.3 I2C のタイミング図
    18. 7.18 SPI
      1. 7.18.1 SPI
      2. 7.18.2 SPI タイミング図
    19. 7.19 UART
    20. 7.20 TIMx
    21. 7.21 TRNG
      1. 7.21.1 TRNG 電気的特性
      2. 7.21.2 TRNG スイッチング特性
    22. 7.22 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.22.1 SWD タイミング
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  機能ブロック図
    2. 8.2  CPU
    3. 8.3  動作モード
      1. 8.3.1 動作モード別の機能 (MSPM0Gx51x)
    4. 8.4  パワー マネージメント ユニット (PMU)
    5. 8.5  クロック モジュール (CKM)
    6. 8.6  DMA
    7. 8.7  イベント
    8. 8.8  メモリ
      1. 8.8.1 メモリ構成
      2. 8.8.2 ペリフェラル ファイル マップ
      3. 8.8.3 ペリフェラルの割り込みベクタ
    9. 8.9  フラッシュ メモリ
    10. 8.10 SRAM
    11. 8.11 GPIO
    12. 8.12 IOMUX
    13. 8.13 ADC
    14. 8.14 温度センサ
    15. 8.15 VREF
    16. 8.16 COMP
    17. 8.17 DAC
    18. 8.18 セキュリティ
    19. 8.19 TRNG
    20. 8.20 AESADV
    21. 8.21 キーストア
    22. 8.22 CRC-P
    23. 8.23 MATHACL
    24. 8.24 UART
    25. 8.25 I2C
    26. 8.26 SPI
    27. 8.27 CAN-FD
    28. 8.28 低周波数サブシステム (LFSS)
    29. 8.29 RTC_B
    30. 8.30 IWDT_B
    31. 8.31 WWDT
    32. 8.32 タイマ (TIMx)
    33. 8.33 デバイスのアナログ接続
    34. 8.34 入力 / 出力の回路図
    35. 8.35 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    36. 8.36 ブート ストラップ ローダ (BSL)
    37. 8.37 デバイス ファクトリ定数
    38. 8.38 識別
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 入門と次のステップ
    2. 10.2 デバイスの命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 トレイ情報
    2.     付録:パッケージ・オプション

表 6-14 シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 信号の説明
信号
名
ピン
の種類
説明RHB ピンZaw ピンYCJ ピンRGZ ピンPT ピンPM ピンPN ピンPZ ピン
SPI0_PICOIOSPI0 ペリフェラル入力コントローラ出力信号13、18、9A8、C8、C9、K2、K8B2、B3、B5、C3、G611、14、17、29、3611、14、17、29、3614、45、50、55、713、18、23、43、5818、23、28、53、73
SPI0_POCIIOSPI0 ペリフェラル出力コントローラ入力信号11、14、17、8A7、B7、E7、J1、K10A1、A3、A6、D2、E410、13、18、28、3810、13、18、28、3816、44、49、56、612、17、28、42、6017、22、33、52、75
SPI0_SCKIOSPI0 シリアル クロック10、15、16A9、D8、E9、J10、K1A2、A4、A5、C2、D512、15、19、27、3712、15、19、27、3715、46、5、51、5714、19、29、41、5919、24、34、51、74
SPI1_PICOIOSPI1 ペリフェラル入力コントローラ出力信号22D7、F9、G8、H1、K3C4、E522、25、3322、25、3311、21、3、6026、32、39、55、6931、42、49、70、84
SPI1_POCIIOSPI1 ペリフェラル出力コントローラ入力信号20、23B9、F8、G2、H7、J4、J9B4、C5、E621、24、31、3421、24、31、3412、2、20、59、925、31、38、45、56、6830、41、48、55、71、83
SPI1_SCKIOSPI1 シリアル クロック21、24A10、G1、G7、J3、J8、K4D3、D4、F623、26、32、3523、26、32、3510、13、22、4、6127、33、40、54、57、7032、43、50、69、72、85
SPI2_PICOIOSPI2 ペリフェラル入力コントローラ出力信号D5、D9522012、25
SPI2_POCIIOSPI2 ペリフェラル出力コントローラ入力信号6A5、B8C18842、5310、2115、26
SPI2_SCKIOSPI2 シリアル クロック14B6、E7A31818562813、33
SPI0_CS0IOSPI0 チップ セレクト 0 信号12、22、6、8A5、A7、C1、D10、G3、K3A1、C1、E510、16、33、810、16、33、811、27、42、44、5410、12、22、55、64、7515、17、27、70、79、95
SPI0_CS1IOSPI0 チップ セレクト 1 信号16、21、7A6、B1、E10、F2、H3、J10、K4A5、B1、D420、27、32、42、920、27、32、42、910、23、28、43、5、5811、30、41、54、63、71、 7616、40、51、69、78、86、 96
SPI0_CS2IOSPI0 チップ セレクト 2 信号11、18、26、28B7、C7、D4、E2、F3、F8、H2、K8B4、B5、D2、E3、F4、F513、21、29、40、41、4413、21、29、40、41、4418、19、25、37、48、49、59、 716、17、31、43、5、62、67、 7321、22、41、5、53、77、82、 93
SPI0_CS3IOSPI0 チップ セレクト 3 信号12、17、2、25、27、7A3、A6、B3、C4、C6、D10、E1、F2、J2、J9、K10A6、B1、F2、G4、G516、2、24、28、39、42、43、5, 916、2、24、28、39、42、43、5, 917、2、23、24、34、36、39、43、47、54、611、15、2、22、38、4、42、61、7、71、7216、2、20、27、4、48、52、7、76、86、92
SPI1_CS0IOSPI1 チップ セレクト 0 信号17、30、6A5、C2、E10、E8、F3、H10、H5、K10A6、C1、E3、G320、28、41、46、820、28、41、46、81、19、30、42、58、610、24、30、37、42、50、67、 7815、29、40、47、52、65、82、 98
SPI1_CS1IOSPI1 チップ セレクト 1 信号16、25、27、31B2、D2、E1、F2、F4、G10、H4、J10、J2、K2A5、G2、G4、G5、G627、36、39、42、43、4727、36、39、42、43、4714、17、23、24、29、31、5、 6436、41、51、58、61、66、71、72、77、 7946、51、66、73、76、81、86、92、97、 99
SPI1_CS2IOSPI1 チップ セレクト 2 信号18、19、28C6、E2、G4、G6、G9、H8、K1、K7、K8B5、B6、D5、F429、30、37、4429、30、37、4415、25、47、63、7、815、35、43、44、47、52、59、65, 7320、45、53、54、57、67、74、80, 93
SPI1_CS3IOSPI1 チップ セレクト 3 信号29C7、D1、F10、G5、J1、J7、J9E4、F324、38、4524、38、4516、2、26、48、6216、34、38、46、53、60、 7421、44、48、56、68、75、 94
SPI2_CS0IOSPI2 チップ セレクト 0 信号8A7A11010441217
SPI2_CS1IOSPI2 チップ セレクト 1 信号9A8B21111451318
SPI2_CS2IOSPI2 チップ セレクト 2 信号10A9A21212461419
SPI2_CS3IOSPI2 チップ セレクト 3 信号C6471520