JAJSWH7B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
リアルタイム クロック の RTC B は、32kHz の入力クロック ソース (通常は低周波数の水晶振動子) で動作し、CPUへの割り込み用の複数のオプションを備えたタイム ベースをアプリケーションに提供します。RTC_B は、低周波数サブシステム (LFSS) に関連する一般的な主要な機能を提供します。
RTC_B の一般的な主な特長は次のとおりです。
このデバイスでサポートされている RTC 機能を、表 8-14 に示します。
RTC の機能 | RTC_B |
|---|---|
パワー イネーブル レジスタ | - |
秒、分、時間、曜日、日、月、年を提供するリアルタイム クロックおよびカレンダー モード | あり |
2 進または 2 進化 10 進 (BCD) 形式を選択可能 | あり |
うるう年補正 (1901 年から 2099 年まで有効) | あり |
分、時、曜日、日に基づいてカスタマイズ可能な 2 つのカレンダ アラーム割り込み | あり |
1分ごと、1時間ごと、深夜12時、または正午にウェークアップするインターバル アラーム割り込み | あり |
4096、2048、1024、512、256、または 128Hz でウェイクするための定期的な割り込み | あり |
64、32、16、8、4、2、1、0.5Hzでウェイクするための定期的な割り込み | あり |
スタンバイ モードまでの割り込み機能、STOPCLKSTBY による | あり |
水晶振動子オフセット誤差と水晶振動子の温度ドリフトの較正 (合計で最大 ±240ppm) | あり |
キャリブレーション用に RTC クロックをピンに出力 (GPIO) | あり |
キャリブレーション用に RTC クロックをピンに出力 (TIO) | - |
割り込み生成機能付きハートビート機能用 3 ビット プリスケーラ | - |
RTC 外部クロックは、トリムされていない 32kHz、トリムされた 512Hz、256Hz、1Hz のいずれかを選択可能 | - |
以下を含むタイマ スタンプ イベント検出時の RTC タイム スタンプ キャプチャ
| - |
RTC カウンタ ロック機能 | - |
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「RTC」の章を参照してください。