JAJSWH7B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
UART ペリフェラル (UART0-UART1、UART3-UART7) の主な機能を次に示します。
| UART の機能 | UART0、UART7 (拡張、低電力) | UART1 (メイン、低消費電力) | UART3-UART6 (メイン) |
|---|---|---|---|
| 停止およびスタンバイ モードでアクティブ | あり | あり | - |
| 送信 FIFO と受信 FIFO を分離 | あり | あり | あり |
| FIFO エントリ深度 | 4 | 4 | 4 |
| ハードウェア フロー制御をサポート | あり | あり | あり |
| 9 ビット構成をサポート | あり | あり | あり |
| LIN モードをサポート | あり | - | - |
| DALI をサポート | あり | - | - |
| IrDA をサポート | あり | - | - |
| ISO7816 スマート カードをサポート | あり | - | - |
| マンチェスター符号化をサポート | あり | - | - |
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイコン テクニカル リファレンス マニュアル』の「UART」の章を参照してください。