JAJSWI4A April   2025  – April 2026 TAC5301-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  電気的特性
    7. 5.7  タイミング要件:I2C インターフェイス
    8. 5.8  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    9. 5.9  タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    10. 5.10 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 タイミング図
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2 フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3 入力チャネルの構成
      4. 6.3.4 出力チャネルの構成
      5. 6.3.5 基準電圧
      6. 6.3.6 マイク バイアス
      7. 6.3.7 シグナル チェーン処理
        1. 6.3.7.1 ADC 信号チェーン
          1. 6.3.7.1.1  プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          2. 6.3.7.1.2  プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          3. 6.3.7.1.3  プログラム可能なチャネル位相較正
          4. 6.3.7.1.4  プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          5. 6.3.7.1.5  プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          6. 6.3.7.1.6  プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
          7. 6.3.7.1.7  構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
            1. 6.3.7.1.7.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.7.1.7.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.7.1.7.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.7.1.7.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.7.1.7.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.7.1.7.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.7.1.7.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.7.1.7.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.7.1.7.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.1.7.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.1.7.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.1.7.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.1.7.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.1.7.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.7.1.7.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.1.7.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.1.7.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.1.7.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.1.7.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.1.7.3.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
          8. 6.3.7.1.8  自動ゲイン コントローラ (AGC)
          9. 6.3.7.1.9  音声アクティビティ検出 (VAD)
          10. 6.3.7.1.10 超音波アクティビティ検出(UAD)
        2. 6.3.7.2 DAC 信号チェーン
          1. 6.3.7.2.1 プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          2. 6.3.7.2.2 プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          3. 6.3.7.2.3 プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          4. 6.3.7.2.4 プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          5. 6.3.7.2.5 構成可能なデジタル補間フィルタ
            1. 6.3.7.2.5.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.7.2.5.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.7.2.5.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.7.2.5.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.7.2.5.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.7.2.5.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.7.2.5.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.7.2.5.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.7.2.5.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.2.5.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.2.5.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.2.5.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.2.5.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.2.5.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.7.2.5.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.7.2.5.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.7.2.5.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.7.2.5.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.7.2.5.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.7.2.5.3.5 サンプリング レート:192kHz または 176.4kHz
      8. 6.3.8 割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
      9. 6.3.9 パワー チューン モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 ソフトウェア リセット
      3. 6.4.3 アクティブ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 一般的な I2C の動作
        2. 6.5.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
          1. 6.5.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
          2. 6.5.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
          3. 6.5.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
          4. 6.5.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 TAC5301-Q1_B0_P0 レジスタ
      2. 7.1.2 TAC5301-Q1_B0_P1 レジスタ
      3. 7.1.3 TAC5301-Q1_B0_P3 レジスタ
    2. 7.2 プログラム可能な係数レジスタ
      1. 7.2.1  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 8
      2. 7.2.2  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 9
      3. 7.2.3  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 10
      4. 7.2.4  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 11
      5. 7.2.5  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 15
      6. 7.2.6  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 16
      7. 7.2.7  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 17
      8. 7.2.8  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 18
      9. 7.2.9  プログラム可能な係数レジスタ:ページ 19
      10. 7.2.10 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 25
      11. 7.2.11 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 26
      12. 7.2.12 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 27
      13. 7.2.13 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 28
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 代表的特性
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 1.8V および 1.2V での動作のための IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウト例
      2. 8.4.2 レイアウトのガイドライン
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

DAC 信号チェーン

図 6-61に、再生信号チェーンの主要な成分を示します。
TAC5301-Q1 DAC 信号チェーン処理フローチャート図 6-61 DAC 信号チェーン処理フローチャート

DAC 信号チェーンは、低ノイズおよびハイファイ オーディオ アプリケーション向けに、非常に柔軟な低ノイズ再生パスを提供します。この低ノイズ、低歪み、マルチビットのデルタ シグマ DAC により、TAC5301-Q1 は超低消費電力で 110dB のダイナミック レンジを実現できます。さらに、DAC アーキテクチャには、複数の変調器周波数成分周辺の帯域外周波数ノイズを高いレベルで除去するアンチエイリアス フィルタリングが組み込まれています。したがって、このデバイスは、ノイズがオーディオ帯域にエイリアシングするのを防ぎます。信号チェーンのさらに先では、統合された高性能多段デジタル補間フィルタが、高い阻止帯域減衰量で帯域外の周波数ノイズを鋭く遮断します。

また、信号処理チェーンは、バイクアッド フィルタ、位相較正、ゲイン較正、ハイパス フィルタ、デジタル サマーまたはミキサー、同期サンプル レート コンバータ、歪みリミッタ、サーマル フォールドバック、電圧低下防止、およびデジタル音量調整など、高度にプログラミング可能なさまざまなデジタル処理ブロックで構成されています。これらの処理ブロックの詳細については、このセクションでさらに説明します。また、このデバイスは最大 4 チャネルのシングル エンド出力モードもサポートしています。

再生用の出力チャンネルは、CH_EN(P0_R118)レジスタを使用して有効または無効にすることができ、オーディオ シリアル インターフェース用の入力チャンネルは、PASI_RX_CHx_CFG または SASI_RX_CHx_CFG ビットを使用して有効または無効にできます。このデバイスは、同時再生のためにすべてのアクティブ チャネルの同時パワーアップとパワーダウンをサポートしています。しかし、アプリケーションのニーズによっては、他のチャネルの再生中に、いくつかのチャネルを動的にパワーアップまたはパワーダウンする必要がある場合、DYN_PUPD_CFG(P0_R119)レジスタを設定することで、その使用事例に対応できます。

このデバイスは、複数のデータ混合オプションをサポートしており、DAC 出力で再生する前に、メイン ASI からの最大 8 つの入力チャネル、Aux ASI からの 2 つの入力チャネル、ADC ループバック データ、トーン ジェネレータを、各パスで柔軟なゲイン オプションで混合できます。デフォルトでは、これらのミキサーは無効になっており、チャネルは 1 つのチャネルのデータのみに設定されています。ミキサーは、レジスタ マップ B0_P17 に記載されているプログラマブル係数レジスタ ASI_DIN_Mixers を設定することで構成できます。

このデバイスは、90kHz までの出力信号帯域幅をサポートしています。DAC_CHx_BW_Mode ビット(P0_R101_D[0]、P0_R108_D[0])を使用して、広帯域モードを有効または無効にできます。

サンプル レートが 48kHz 以下の場合、デバイスはすべての機能とさまざまなプログラム可能な処理ブロックをサポートします。しかし、サンプル レートが 48kHz より高い場合、同時に録音および再生できるチャンネル数や、使用できるバイキュア フィルタの数などに制限があります。詳細については、『TAC5212 サンプリング レートおよびサポートされているプログラム可能な処理ブロック』アプリケーション レポートを参照してください。

以下のセクションでは、DAC 信号チェーンの主要なブロックについて説明します。DAC 信号チェーンの他のさまざまなブロックの詳細については、セクション 9.1.1のアプリケーション ノートを参照してください。