JAJSWI4A April 2025 – April 2026 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
各チャネルでサポートされている SNR よりもさらに高い SNR を必要とするアプリケーションでは、デバイスのデジタル加算モードを使用できます。このモードでは、デジタル録音データが同じ重み係数でチャンネル全体に合計され、有効レコードノイズの低減に役立ちます。
このデバイスは、さまざまな入力チャネルをカスタム プログラム可能なスケールファクタでミキシングして最終的な出力チャネルを生成する、完全にプログラム可能なミキサ機能をサポートしています。出力チャネル 1 を生成するためのミキサ 1 の動作を説明するブロック図を、図 6-25に示します。ミキサ操作のためのプログラム可能な係数は、B0_P10 に配置されています。
ミキサ 2 も同様のミキサ動作を行い、出力チャネル 2 を生成します。TI は、プログラマブル係数の設定には PPC3 GUI の使用を推奨しています。詳細については「TAx5x1x-Q1EVM-PDK 評価基板ユーザー ガイドとPurePath™ コンソール グラフィカル開発スイートをご覧ください。構成の詳細については、『TAx5x1x プログラム可能なデジタル チャネル ミキサ』アプリケーション レポート を参照してください。