TAC5301-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- モノラル オーディオ ADC チャネル
- 性能:
- ライン / マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:100dB
- 差動入力 THD+N:-87dB
- 入力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
- ADC サンプル レート (fS) = 8kHz~192kHz
- プログラム可能なマイクロフォン バイアス (3V~10V)
- または外部の高電圧 HVDD 電源を使用
- 性能:
- モノラル差動またはステレオ シングルエンド オーディオ DAC
- 性能:
- DAC から差動ライン出力までのダイナミック レンジ:110dB
- DAC から差動ヘッドホン出力までのダイナミック レンジ:109dB
- THD+N:-101dB
- ライン出力とヘッドホン出力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール
- 疑似差動、1VRMS フルスケール
- シングルエンド、1VRMS フルスケール
- DAC サンプル レート (fs) = 8kHz~192kHz
- 性能:
- 共通機能
- 音声アクティビティ検出
- 超音波アクティビティ検出
- バッテリおよびサーマル フォールドバック保護
- 信号歪みリミッタ
- 低レイテンシおよび超低レイテンシのフィルタ オプション
- HPF およびバイカッド フィルタをプログラム可能
- I2C 制御インターフェイス
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
- ワード長:16、20、24、または 32 ビット
- バス コントローラおよびターゲット モード
- 柔軟なクロック供給のためのプログラム可能な PLL
- クロックとサンプル レートの自動検出
- 低消費電力モード
- 単一電源動作 AVDD:3.3V
- I/O 電源動作:1.2V、1.8V、3.3V
TAC5301-Q1は、車載対応の低消費電力モノラル オーディオ コーデックで、2VRMS の差動入力、100dB のダイナミック レンジを持つ ADC、および 2VRMS の差動出力、110dB のダイナミック レンジのモノラル チャネルまたは 1VRMS のシングルエンド出力、107dB のダイナミック レンジのステレオ チャネルを持つ DAC を備えています。TAC5301-Q1 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。ADC は、AC または DC 結合構成のオプションにより、ライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。DAC 出力は、ライン出力とヘッドホン負荷のいずれかに構成できます。DAC は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。さらに、このデバイスは外部の高電圧電源 (HVDD) を直接使用する機能を備えています。HVDD は、高電圧のプログラム可能なマイク バイアスを生成するためにシステムですぐに利用できる電源です。TAC5301-Q1 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタのフェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシおよび超低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、ADC と DAC の両方のシグナル チェーンにおいて最高 192kHz のサンプル レートに対応できます。TAC5301-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、3.3V の単一電源で動作するため、TAC5301-Q1 は、スペースに制約のある車載用システムに最適な選択肢です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAC5301-Q1 車載、101dB ADC、110dB DAC、プログラマブル高電圧マイクバイ アス搭載、モノラル オーディオ コーデック | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/13 | |
| アプリケーション・ノート | TAx5x1x ファミリの手動のクロック構成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/08 | ||
| アプリケーション概要 | TAC5x1x and TAC5x1x-Q1 Programmable Biquad Filters - Configuration and Applications | PDF | HTML | 2024/09/27 | |||
| アプリケーション・ノート | Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/05 | |||
| アプリケーション・ノート | Inter Chip Limiter Alignment in TAx5xxx-Q1 Devices | PDF | HTML | 2024/08/29 | |||
| アプリケーション・ノート | Dynamic Voltage and Temperature Tracking Based Limiter in TAX5XXX-Q1 | PDF | HTML | 2024/08/20 | |||
| アプリケーション・ノート | Clock Error Configuration, Detection, and Modes Supported in TAx5x1x Family | PDF | HTML | 2023/11/07 | |||
| アプリケーション・ノート | Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x-Q1 Devices | PDF | HTML | 2023/10/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PUREPATHCONSOLE — オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート
PurePath™ Console は、統合性が高く使いやすいオーディオ開発スイートで、オーディオ製品開発に関する評価、構成、デバッグの各プロセスを簡単にします。PurePath™ Console 3 ソフトウェアをどれほど簡単に使用できるかをご覧ください。
PurePath Console の直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用すると、オーディオ エンジニアリングに関する高度な専門知識の必要なしで、オーディオ設計作業を明快に実施できます。製品開発期間の短縮を意図した使いやすいグラフィカル (...)
TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.
TAC5301-Q1-SW — TAC5301-Q1 GUI software files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。