JAJSWI8A May   2025  – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV9020L および TLV9030L シングル
    2. 4.2 ピン構成: TLV9022L および TLV9032L デュアル
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - シングル
    5. 5.5 熱に関する情報 - デュアル
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 出力
        1. 6.4.1.1 TLV902xL オープン ドレイン出力
        2. 6.4.1.2 TLV903xL プッシュプル出力
      2. 6.4.2 パワーオン リセット (POR)
        1. 6.4.2.1 TLV902xL オープン ドレイン出力 POR 動作
        2. 6.4.2.2 TLV903xL プッシュプル出力 POR 動作
      3. 6.4.3 出力ラッチ
        1. 6.4.3.1 「L1」および「L2」のパワーオン オプション
        2. 6.4.3.2 TLV902xL1 オープンドレイン ラッチ動作
        3. 6.4.3.3 TLV902xL2 オープンドレイン ラッチ動作
        4. 6.4.3.4 TLV903xL1 のプッシュプル ラッチ動作
        5. 6.4.3.5 TLV903xL2 のプッシュプル ラッチ動作
        6. 6.4.3.6 クリア (CLR) 入力
      4. 6.4.4 入力
        1. 6.4.4.1 レール ツー レール入力
        2. 6.4.4.2 フェイルセーフ入力
        3. 6.4.4.3 入力保護
        4. 6.4.4.4 内部ヒステリシス
        5. 6.4.4.5 未使用入力
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

TLV902xL1 オープンドレイン ラッチ動作

TLV902xL1 のオープンドレイン出力は、POR 期間中 は High になります。POR 期間の後、ラッチは作動し、最初の High から Low への 出力遷移時に Low にラッチされます。以下に、ラッチ動作の概要を示します。

TLV9020L TLV9022L TLV9030L TLV9032L オープン ドレイン ラッチのタイミング例 (「L1」オプション)図 6-3 オープン ドレイン ラッチのタイミング例 (「L1」オプション)
  1. 最初の電源投入時の POR 期間中は出力が High になります。
  2. POR 期間中、入力遷移は無視されます。
  3. POR 期間後、コンパレータが作動可能になり、入力を監視します。
  4. IN- が IN+ より高くなり、出力 Low、ラッチ High に設定します。
  5. IN+ は IN- より高くなりますが、出力は依然として Low (ラッチ) のままです。
  6. CLR の立ち下がりエッジで次の遷移のラッチがリセットされます。IN+ > IN- では、出力は High に維持され、次の入力遷移のために作動可能です。
  7. IN- > IN+ では、出力を Low にして再びラッチします。IN+ > IN- でも出力はラッチされたままです。