JAJSWI8A May   2025  – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV9020L および TLV9030L シングル
    2. 4.2 ピン構成: TLV9022L および TLV9032L デュアル
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - シングル
    5. 5.5 熱に関する情報 - デュアル
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 出力
        1. 6.4.1.1 TLV902xL オープン ドレイン出力
        2. 6.4.1.2 TLV903xL プッシュプル出力
      2. 6.4.2 パワーオン リセット (POR)
        1. 6.4.2.1 TLV902xL オープン ドレイン出力 POR 動作
        2. 6.4.2.2 TLV903xL プッシュプル出力 POR 動作
      3. 6.4.3 出力ラッチ
        1. 6.4.3.1 「L1」および「L2」のパワーオン オプション
        2. 6.4.3.2 TLV902xL1 オープンドレイン ラッチ動作
        3. 6.4.3.3 TLV902xL2 オープンドレイン ラッチ動作
        4. 6.4.3.4 TLV903xL1 のプッシュプル ラッチ動作
        5. 6.4.3.5 TLV903xL2 のプッシュプル ラッチ動作
        6. 6.4.3.6 クリア (CLR) 入力
      4. 6.4.4 入力
        1. 6.4.4.1 レール ツー レール入力
        2. 6.4.4.2 フェイルセーフ入力
        3. 6.4.4.3 入力保護
        4. 6.4.4.4 内部ヒステリシス
        5. 6.4.4.5 未使用入力
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

VS (合計電源電圧) = (V+) – (V-) = 5V、VCM = (V-) (TA = 25℃ 時) (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VT 入力スレッショルド電圧 VS = 1.8V および 5V -1.75 ±0.3 1.75 mV
VT 入力スレッショルド電圧 VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ -2.25 2.25
dVT/dT 入力スレッショルド電圧ドリフト VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ ±0.5 μV/℃
電源
IQ 静止電流 (コンパレータ 1 個あたり) VS = 1.8V および 5V、無負荷、出力 Low 22 30 µA
IQ 静止電流 (コンパレータ 1 個あたり) VS = 1.8V および 5V、無負荷、出力 Low、TA = -40℃~+125℃ 42
VPOR (postive) パワーオン リセット電圧 1.25 V
PSRR 電源除去比 VS = 1.8V~5V、TA = -40℃~+125℃、(プッシュプルのみ) 75 95 dB
PSRR 電源除去比 VS = 1.8V~5V、TA = -40℃~+125℃ (オープン ドレインのみ) 80 95 dB
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 VCM = VS/2 5 pA
IOS 入力オフセット電流 VCM = VS/2 1 pA
入力容量
CID 入力容量、差動 VCM = VS/2 2 pF
CIC 入力容量、同相 VCM = VS/2 3 pF
入力電圧範囲
VIH_CLR CLR 電圧入力 High スレッショルド 1.2 V
VIL_CLR CLR 電圧入力 Low スレッショルド 0.6 V
VCM-Range 同相電圧範囲 VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ (V–) – 0.2 (V+) + 0.2 V
CMRR 同相除去比 VS = 5V、(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V、TA = -40℃~+125℃ 60 70 dB
CMRR 同相除去比 VS = 1.8V、(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V、TA = -40℃~+125℃ 50 60 dB
出力
VOL (V-) からの電圧スイング ISINK = 4mA、TA = 25℃ 75 125 mV
VOL (V-) からの電圧スイング ISINK = 4mA、TA = -40℃~+125℃ 175 mV
VOH (V+) からの電圧スイング ISOURCE = 4mA、TA = 25℃ (プッシュプルのみ) 75 125 mV
VOH (V+) からの電圧スイング ISOURCE = 4mA、TA = -40℃~+125℃ (プッシュプルのみ) 175 mV
ILKG オープン ドレイン出力リーク電流 VPULLUP = (V+)、TA = 25℃  100 pA
ISC 短絡電流 VS = 5V、シンク  75 85 mA
ISC 短絡電流 VS = 5V、ソース (プッシュプルのみ) 75 85 mA