JAJSWL5A May 2025 – September 2025 INA187
PRODUCTION DATA
INA187 は、有効な VSENSE 範囲の全体にわたって高い性能で動作します。INA187 のゼロドリフト入力アーキテクチャは、-40℃~+125℃の広い動作温度範囲の全体にわたって低い VSENSE レベルを正確に測定するために必要な、低いオフセット電圧と低いオフセット ドリフトを実現しています。シャントの両端での電力損失が大幅に低減されるため、低電流測定に低抵抗シャントを使用する場合は、低い VSENSE での動作が特に役立ちます。