JAJSWL5A May 2025 – September 2025 INA187
PRODUCTION DATA
INA187 は、-2V ~ +42V. で大きな入力同相電圧をサポートしています。INA187の内部トポロジにより、同相範囲が電源電圧 (VS) を超えることができます。これにより、2.7V ~ 12V の電源電圧範囲を超えるローサイドまたはハイサイド電流検出アプリケーションに INA187 を使用できます。