JAJSWL5A May 2025 – September 2025 INA187
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 (VS) | (Vs – GND) | -0.3 | 13.2 | V |
| アナログ入力、VIN+、VIN–(2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -6 | 6 | V |
| アナログ入力、VIN+、VIN–(2) | 同相 | -12 | 48 | V |
| REF | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V | |
| 出力 | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V | |
| TA | 動作温度 | -55 | 150 | ℃ |
| TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |