JAJSWM1A May 2025 – July 2025 TPS7B4258-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7B4258-Q1 には逆電流保護機能が内蔵されており、VOUT が VIN よりも高くなるフォルト状態からの損傷を防止します。逆電流コンパレータは、通常、10μs で逆電圧状況に応答します。このコンパレータとブロッキング PMOS トランジスタのボディ ダイオード逆電流が 1.2µA 未満に制限されます。絶対最大定格の制限を超過しない限り、デバイスが損傷することはありません。