JAJSWM1A May   2025  – July 2025 TPS7B4258-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 トラッカー出力電圧 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 出力電圧がリファレンス電圧と等しい場合
        2. 6.3.1.2 出力電圧がリファレンス電圧よりも低い場合
        3. 6.3.1.3 出力電圧がリファレンス電圧よりも高い場合
      2. 6.3.2 逆電流保護
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 電流制限
      6. 6.3.6 出力のバッテリへの短絡
      7. 6.3.7 イネーブル回路のあるトラッキング レギュレータ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 VIN < 3.3V での動作
      4. 6.4.4 ADJ/EN 制御による無効化
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ドロップアウト電圧
      2. 7.1.2 逆電流
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
        2. 7.2.2.2 帰還抵抗の選択
        3. 7.2.2.3 フィードフォワード コンデンサ
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 パッケージの取り付け
        2. 7.4.1.2 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        3. 7.4.1.3 消費電力および熱に関する考慮事項
        4. 7.4.1.4 放熱性能と銅の面積との関係
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ドロップアウト電圧

ドロップアウト電圧 (VDO) は、パス トランジスタが完全にオンのときの VIN – VOUT として定義されます。VIN は入力電圧、VOUT は出力電圧です。入力電圧が低下し、誤差アンプがパス トランジスタのゲートをレールまで駆動する時点で、この状態が発生します。この状態では、制御ループが動作するためのヘッドルームがありません。この動作ポイントで、パス トランジスタは完全にオンに駆動されます。ドロップアウト電圧は、本デバイスのレギュレートされた出力電圧を維持するために必要な最小の VIN − VOUT 差分を直接指定します。入力電圧が公称出力レギュレーションより低くなると、出力電圧もドロップアウト電圧 (VDO) を差し引いた値に追従します。

ドロップアウト モードでは、出力電圧のレギュレーションが行われなくなり、過渡性能が大幅に低下します。デバイスの PSRR が低下し、負荷過渡が原因で、大きな出力電圧の偏差が発生する可能性があります。

CMOS レギュレータの場合、ドロップアウト電圧はパス トランジスタのドレイン ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) によって決まります。したがって、リニア レギュレータが定格出力電流 (IRATED) よりも低い値で動作する場合、その電流に対するドロップアウト電圧はそれに応じてスケーリングされます。IRATED は、推奨動作条件 表に記載されています。以下の式を使用して、デバイスの RDS(ON) を計算します。

式 4. TPS7B4258-Q1