JAJSWM2C June 2004 – May 2025 UA78M-Q1
PRODUCTION DATA
UA78M-Q1 固定電圧 IC 電圧レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78M-Q1 は、パワーパス トランジスタと組み合わせて高電流電圧レギュレータとしても機能します。UA78M-Q1 は、最大 500mA の出力電流を供給します。また、UA78M-Q1 には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。このレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。
UA78M-Q1 は、–40°C~125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。詳細については、「デバイスの命名規則」表を参照してください。