JAJSWM2C June 2004 – May 2025 UA78M-Q1
PRODUCTION DATA
ドロップアウト電圧 (VDO) は、パス トランジスタが完全にオンになる定格出力電流 (IRATED) において、VIN - VOUT として定義されます。VIN は入力電圧、VOUTは出力電圧、IRATED は 推奨動作条件 表に記載されている最大 IOUT です。この動作ポイントで、パス トランジスタは完全にオンに駆動されます。ドロップアウト電圧は、出力電圧がレギュレーション状態を維持すると予想される、プログラムされた公称出力電圧よりも大きな最小入力電圧を間接的に規定します。入力電圧が公称出力レギュレーションよりも低下すると、出力電圧も同様に低下します。