JAJSWM3 May   2025 TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    6. 5.6 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    7. 5.7 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    8. 5.8 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    9. 5.9 スイッチング特性:Tsk、TMAX
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 規制要件
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 最大 ±80V の DC シフトをサポート
  • 最大1MHz、140VPP の AC ノイズ除去
  • 250V/μs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.20ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.8mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG8020-Q1:正方向 2
    • TXG8021-Q1:正方向 1、逆方向 1
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
    • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)
TXG8020-Q1 TXG8021-Q1 簡略ブロック図簡略ブロック図