JAJSWM3 May   2025 TXG8020-Q1 , TXG8021-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    6. 5.6 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    7. 5.7 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    8. 5.8 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    9. 5.9 スイッチング特性:Tsk、TMAX
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 規制要件
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性:Tsk、TMAX

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCCI VCCO 自由気流での動作温度 (TA) 単位
40°C ~ 125°C
最小値 標準値 最大値
TMAX - 最大データ レート 50% デューティ サイクル入力
1 チャネル スイッチング

パルスの 20% > 0.7*VCCO
パルスの 20% < 0.3*VCCO
変換なし 1.65V ~ 1.95V 1.65V ~ 1.95V 264 Mbps
2.3V ~ 2.7V 2.3V ~ 2.7V 220
3.0V ~ 3.6V 3.0V ~ 3.6V 220
4.5V ~ 5.5V 4.5V ~ 5.5V 176
TMAX - 最大データ レート 50% デューティ サイクル入力
1 チャネル スイッチング

パルスの 20% > 0.7*VCCO
パルスの 20% < 0.3*VCCO
昇圧変換 1.65V ~ 1.95V 2.3V ~ 2.7V 264 Mbps
1.65V ~ 1.95V 3.0V ~ 3.6V 264
1.65V ~ 1.95V 4.5V ~ 5.5V 264
2.3V ~ 2.7V 3.0V ~ 3.6V 220
2.3V ~ 2.7V 4.5V ~ 5.5V 220
3.0V ~ 3.6V 4.5V ~ 5.5V 176
TMAX - 最大データ レート 50% デューティ サイクル入力
1 チャネル スイッチング

パルスの 20% > 0.7*VCCO
パルスの 20% < 0.3*VCCO
降圧変換 2.3V ~ 2.7V 1.65V ~ 1.95V 264 Mbps
3.0V ~ 3.6V 2.3V ~ 2.7V 220
3.0V ~ 3.6V 1.65V ~ 1.95V 220
4.5V ~ 5.5V 3.0V ~ 3.6V 176
4.5V ~ 5.5V 1.65V ~ 1.95V 220
4.5V ~ 5.5V 1.65V ~ 1.95V 220
tsk - 出力スキュー 立ち上がりまたは立ち下がりエッジでの任意のスイッチング出力間のタイミング・スキュー (同じ方向のチャネル) 変換なし 1.65V ~ 1.95V 1.65V ~ 1.95V 0.02 ns
2.3V ~ 2.7V 2.3V ~ 2.7V 0.02
3.0V ~ 3.6V 3.0V ~ 3.6V 0.02
4.5V ~ 5.5V 4.5V ~ 5.5V 0.04
tsk - 出力スキュー 立ち上がりまたは立ち下がりエッジでの任意のスイッチング出力間のタイミング・スキュー (同じ方向のチャネル) 昇圧変換 1.65V ~ 1.95V 2.3V ~ 2.7V 0.02 ns
1.65V ~ 1.95V 3.0V ~ 3.6V 0.02
1.65V ~ 1.95V 4.5V ~ 5.5V 0.02
2.3V ~ 2.7V 3.0V ~ 3.6V 0.02
2.3V ~ 2.7V 4.5V ~ 5.5V 0.02
3.0V ~ 3.6V 4.5V ~ 5.5V 0.02
tsk - 出力スキュー 立ち上がりまたは立ち下がりエッジでの任意のスイッチング出力間のタイミング・スキュー (同じ方向のチャネル) 降圧変換 2.3V ~ 2.7V 1.65V ~ 1.95V 0.02 ns
3.0V ~ 3.6V 2.3V ~ 2.7V 0.02
3.0V ~ 3.6V 1.65V ~ 1.95V 0.02
4.5V ~ 5.5V 3.0V ~ 3.6V 0.04
4.5V ~ 5.5V 2.3V ~ 2.7V 0.04
4.5V ~ 5.5V 1.65V ~ 1.95V 0.04